Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | -20 bis 55 °C |
Lagerung | -30 bis 80 °C |
Mechanische Eigenschaften
Material | Edelstahl: AISI 304 |
Abmessungen | |
Breite | 168,2 mm |
Länge | 158,1 mm |
Höhe | 282,1 mm |
Gewicht | 1,40 kg |
Materialnummer:
6ACCMA11.0300-000Beschreibung:
FT50 Tischständer
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Power Panel FT50 Anwenderhandbuch | PDF / 7 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Daten DXF/STP 6ACCMA11.0300-000 | ZIP / 995 KB |