Multitouch Panels - optimale Usability

Mit Multitouches eröffnen sich neue Dimensionen bei der Gestaltung innovativer Benutzerinteraktionen. So ist eine Vielzahl von Gesten in einer Applikation denkbar: Vergrößern, Verkleinern und Rotieren von Objekten mit zwei Fingern, Scrollen direkt in Listen sowie das Weiterblättern auf die nächste Bildschirmseite durch schnelles Wischen. Vorteil der Multitouch-Technologie ist die intuitive Bedienerführung. Darüber hinaus lassen sich Fehlbedienungen der Anlage vermeiden, da bei Multitouch-Systemen wichtige Bedienschritte durch Zwei-Hand- Bedienungen abgesichert werden können.

Panels
Linkmodule
Kabel
Zubehör

Flexible Panel Technologie

Die zweite Generation der Automation Panels stellt gleichzeitig die technische Basis der Panel-PC-Geräte dar. Durch die modulare Plattformstrategie entsteht eine einzigartige, voll flexible Produktpalette.

Die zentrale Komponente besteht aus dem Panel selbst, das durch den modularen Smart Display Link zum Automation Panel wird. Alternativ können natürlich auch mit Smart Display Link 4 alle Möglichkeiten für große Distanzen und einfache Verkabelung genutzt werden. Dasselbe Panel wird bei Anbau der PC-Einheit zum vollwertigen Panel PC mit skalierbarer Rechenleistung. Die Verwendung derselben frontseitigen Plattform reduziert die Lagerhaltung für Ersatzeile. Für kundenspezifische Varianten ist beim Einsatz von Automation Panels und Panel PCs nur eine Basisvariante zu erstellen.

Highlights

  • Projiziert kapazitiver Multitouch
  • Widescreen Varianten von 7" WVGA bis 24" Full HD
  • Anschlüsse für DVI, SDL, SDL3 und SDL4
  • Schlankes Design
  • Flexible Montage
  • Handschuhbedienung
  • Entspiegelte Glasoberfläche

Einheitliche Systemplattform

Durch die Trennung in Panel, Smart Display Link (SDL/SDL3 oder SDL4) und Panel PC wird der Aufwand im Feld deutlich reduziert, da zum Beispiel bei einer beschädigten Displayfront nicht mehr der gesamte Panel PC zu tauschen ist, sondern nur die Front. B&R hat dazu ein einheitliches Interface geschaffen, das für zukünftige PC-Architekturen eine flexible Systemplattform darstellt.

Intelligente Panel-Kommunikation

Die flexible Anbindung abgesetzter Bedieneinheiten ist das Kennzeichen der Automation Panels. Für die vielen Panels im Feld ist der Automation PC 910 mit der bewährten Smart-Display-Link-Schnittstelle (SDL) ausgestattet, die wahlweise auch als Standard- DVI-Interface betreibbar ist. SDL gewährleistet die einfache Verbindung zwischen PC und Display über ein einziges Kabel und ist die ideale Lösung für kürzere Distanzen.

Die flexible Anbindung abgesetzter Bedieneinheiten ist das Kennzeichen der Automation Panels. Für die vielen Panels im Feld ist der Automation PC 910 mit der bewährten Smart-Display-Link-Schnittstelle (SDL) ausgestattet, die wahlweise auch als Standard- DVI-Interface betreibbar ist. SDL gewährleistet die einfache Verbindung zwischen PC und Display über ein einziges Kabel und ist die ideale Lösung für kürzere Distanzen.

Sollen größere Entfernungen überbrückt werden, spielt Smart Display Link 4 seine Stärken aus. Damit können Automation Panels bis zu 100 m entfernt vom Automation PC betrieben werden.

Der Smart Display Link versorgt die Displayeinheiten mit allen Informationen wie Bilddaten, Touchscreen, LEDs und Tasten sowie der Remote USB Schnittstelle.

Für alle Branchen

Automation Panels stehen zusätzlich zu den Standardvarianten auch in branchenspezifischen Ausführungen zur Verfügung. So werden zum Beispiel spezielle Hygiene- und Sicherheitsanforderungen der Nahrungsmittelindustrie ebenso berücksichtigt wie individuelle Bedienelemente der Automobilindustrie.

Diagonale

Auflösung

Touch Screen

Funktionstasten

Systemtasten

USB Front-Schnittstelle

7"

WVGA

Projiziert kapazitiv

nein

nein

nein

10,1"

WXGA

Projiziert kapazitiv

nein

nein

nein

12,1"

WXGA

Projiziert kapazitiv

nein

nein

nein

15,6"

HD

Projiziert kapazitiv

nein

nein

nein

18,5"

HD

Projiziert kapazitiv

nein

nein

nein

21,5"

FullHD

Projiziert kapazitiv

nein

nein

nein

24"

FullHD

Projiziert kapazitiv

nein

nein

nein

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo