![](/fileadmin/Vision_Backlight_Rendering_big-0ae8a465.jpg)
B&R hat ein umfassendes Beleuchtungssystem für seine Vision-Lösung entwickelt. Die Lichtansteuerung wird im Sub-µs-Bereich mit dem Automatisierungssystem synchronisiert.
- Highlights
- Lichtansteuerung mit μs-Präzision
- Immun gegen Fremdlicht
- Automatisch anpassbar für jeden Anwendungsfall
- Integrierte Diagnose
Licht und Kamera sind integraler Bestandteil der Maschinenapplikation. Die Synchronisierung mit Sensoren, Motorpositionen oder Maschinenevents wird einfach in der Maschinenapplikation parametriert. Auch bei Kombinationen mehrerer Kameras und Beleuchtungsquellen wird bei der Lichtansteuerung eine Präzision von einer Mikrosekunde erreicht.
Jede Leuchte verfügt über einen integrierten Blitzcontroller, externe Hardware ist nicht erforderlich. Der Controller sorgt für eine präzise Impulsbestromung der leistungsstarken LEDs. Das ermöglicht Lichtimpulse von minimal einer Mikrosekunde Dauer bei maximaler Intensität. Das B&R-Vision-System lässt sich somit auch problemlos bei High-Speed-Applikationen einsetzen.
Balkenleuchten
Die Balkenleuchten können als Einfach-, Zweifach-, Dreifach- und Vierfach-Variante bestellt werden. Die flexiblen Balkenleuchten verfügen über einen elektronisch verstellbaren Abstrahlwinkel. Durch das Setzen eines einzelnen Parameters können mit dem gleichen Gerät Hellfeld- (links) und Dunkelfeld-Beleuchtungen (rechts) realisiert werden.
Ringleuchten
Die Ringleuchten bestehen aus mehreren Balkenleuten und ermöglichen eine äußerst homogene Ausleuchtung. Sie stehen als Vierfach-, Sechsfach- und Achtfach-Varianten zur Verfügung.
![](/fileadmin/Barlights_4_6_8-fc90125a.jpg)
Backlights
Die Backlights stehen in sechs verschiedenen Varianten zur Verfügung und lassen sich so flexibel an den Anwendungsfall anpassen.
Ab Werk kalibriert
Balkenleuchte und Backlight werden von B&R kalibriert, bevor sie ausgeliefert werden. Ein Austausch von Beleuchtungskomponenten ist ohne Adaptierung der Vision-Applikation möglich. Da sich die Strahlungsintensität von LEDs in Abhängigkeit von der Temperatur verändert, hat B&R zudem eine Temperaturnachführung integriert, die die LED-Leistung automatisch angleicht.
Einfache Verkabelung
Alle B&R-Beleuchtungssysteme benötigen lediglich ein Kabel. Über einen M12-Hybridanschluss wird die Leuchte mit POWERLINK in das Maschinennetzwerk eingebunden und gleichzeitig die Stromversorgung mit 24 VDC sichergestellt. Ein zweiter Hybridanschluss ermöglicht eine einfache Daisy-Chain-Verkabelung mit weiteren Leuchten oder der Kamera.
Flexibilität zur Laufzeit
Viele Vision-Anwendungen erfordern ein sehr exaktes Ausrichten der Lichtquelle, um gute Ergebnisse zu erzielen. Daher verfügen die Balkenleuchten von B&R über einen elektronisch verstellbaren Abstrahlwinkel. Der Beleuchtungswinkel lässt sich von -40° bis +90° anpassen.
Werden mit einer Maschine unterschiedliche Produkte gefertigt, lässt sich bei einem Chargenwechsel automatisch der jeweils optimale Beleuchtungswinkel einstellen. Der Winkel muss für jedes Produkt nur einmal ermittelt und anschließend im Rezept gespeichert werden. Bei den Ringleuchten lässt sich mit dem elektronisch verstellbaren Abstrahlwinkel der Lichtkegel optimieren.
Konfiguration jederzeit anpassen
Wie der Winkel des Balkenleuchten, lassen sich alle weiteren Lichtparameter während der Laufzeit konfigurieren, zum Beispiel, um die Ausleuchtung zu optimieren oder an neue Produkte anzupassen. Sind verschiedenfarbige LEDs verbaut, kann die Wellenlänge des Lichts zur Laufzeit konfiguriert werden, um den Kontrast zu optimieren. Aufgrund der Netzwerkanbindung der Leuchten sind jederzeit alle relevanten Diagnoseinformationen auslesbar.
Objektspezifische Anforderungen wie Hell- oder Dunkelfeldbeleuchtungen lassen sich durch einfache Parametrierung umsetzen. Eine manuelle und damit fehleranfällige Einstellung über Montageschrauben entfällt.
![](/fileadmin/ISO_7010_M002-c104aa57.jpg)