Functional Mock-up Interface

Plug and model ist das Prinzip des Functional Mock-up Interface (FMI). FMI ist ein unabhängiger Industriestandard. Dieser ermöglicht den Modellaustausch und die Co-Simulation von Modellen in verschiedenen Entwicklungswerkzeugen. B&R bietet einen Mechanismus zum Importieren von Functional Mock-up Units (FMU) nach dem Standard FMI 2.0 an. Die FMUs werden nahtlos als Funktionsbausteine in Automation Studio integriert.

Allgemeine Informationen

  • Einsatzgebiete
     
  • Virtuelle Inbetriebnahme
  • Rapid Prototyping: Implementierung auf Knopfdruck
  • Maschinenauslegung
  • Modellbasierte Entwicklung
  • Entwicklung komplexer Softwarestrukturen
  • Hardware-in-the-Loop: Emulation kritischer Anlagenteile
  • Statistische Datenauswertung
  • So profitieren Sie
     
  • Verkürzte Entwicklungszyklen
  • Sicherung und Steigerung der Produktqualität
  • Produktivitätssteigerung
  • Plattformunabhängige Entwicklung
  • Nahtlose Anbindung ans Automation Studio
  • Frühzeitiges und sicheres Testen des gesamten Funktionsumfanges
  • Intuitive Bedienung

Technische Daten

Das Functional Mock-up Interface Import unterstützt nachfolgende Eigenschaften:

  • FMI-Standard Version 2.0
     
  • Co-Simulation
     
  • Source-Code FMUs
     
  • Nahtlose Integration von MapleSim FMUs

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo