Die dreistufige Lizenzierungsstruktur von mapp Technology reduziert den Verwaltungsaufwand und ermöglicht einfache Upgrades im Feld. Für einfache Anwendungen sind keine Lizenzen erforderlich. Es stehen vorgefertigte Softwarebausteine zur Verfügung, mit denen sich zum Beispiel Alarm- und Rezeptverwaltung sowie einfache Achsbewegungen realisieren lassen.
Starter |
---|
|
Kostenlos |
Premium |
---|
|
Empfohlen |
Ultimate |
---|
|
Mit dem Starter-Paket stehen häufig verwendete Funktionen kostenlos zur Verfügung. Mit diesen Funktionen können Alarm- und Rezepthandling sowie einfache Achsbewegungen realisiert oder Visualisierungen mit den Basis-Widgets in mapp View erstellt werden. Das Premium-Paket bietet Zugriff auf weitere mapp-Komponenten und deckt einen Großteil der Benutzeranwendungen ab. Das Ultimate-Paket umfasst alle von B&R angebotenen mapp-Komponenten.
Passen Sie Ihr Paket ganz einfach an die Anforderungen Ihrer Anwendung an, indem Sie für jedes mapp-Technologiepaket die benötigte Lizenzstufe wählen. Mit dem Starter-Paket für mapp Motion stehen zum Beispiel häufig verwendete Bewegungssteuerungsfunktionen zur Verfügung. Das Premium-Paket für mapp View bietet hingegen die volle Bandbreite an Visualisierungs-Widgets.
Einfaches Upgrade im Feld
Dongles sind nicht mehr erforderlich. Das bedeutet minimaler administrativer Aufwand bei der ersten Implementierung und während der gesamten Lebensdauer Ihrer Anwendung. Wenn durch ein zukünftiges Upgrade neue Funktionen hinzugefügt werden, die eine zusätzliche Lizenz erfordern würden, muss lediglich die neue Software installiert werden. Es ist nicht mehr nötig, neue Lizenzen auf einen Dongle zu laden und einen Techniker für den Austausch vor Ort zu schicken.
Highlights
- Vereinfachte Struktur
- Kostenlose Basisfunktionen
- Dongles sind nicht mehr erforderlich