Software-Bausteine für Service-Funktionen
Mit mapp Services stellt B&R modulare Software-Bausteine zur Verfügung, die Basis-Funktionen von Maschinen und Anlagen abdecken. Mit den mapp Services Software-Bausteinen programmieren Sie schneller: zum Beispiel Funktionen zum automatischen SMS-Versand und für das Handling von Maschinenoptionen. Wie das geht? mapp Technology Software-Bausteine sind vorprogrammiert und getestet. Der Entwickler parametriert lediglich die mapps. Profitieren auch Sie von hohem Komfort und einer großen Zeitersparnis.
![](/fileadmin/mapp_services_icon_text_RGB-9daac493.jpg)
Mehr Zeit für das Wesentliche
![](/fileadmin/KPI_OEE_RGB-74285820.jpg)
Sparen Sie Zeit
PDF-Reporting, OEE-Auswertungen, Alarmsysteme und vieles mehr ist mit mapp Services nur einen Mausklick entfernt.
![](/fileadmin/ABB_picto_48x48_13_time_efficiency_0509-43b63e2e.jpg)
Gewinnen Sie Zeit für Innovation
Mit mapp Technology müssen Sie keine Basis-Funktionen mehr programmieren. Konzentrieren Sie sich auf den Maschinenprozess und erhöhen Sie Ihre Wettbewerbsvorteile.
![](/fileadmin/KPI_TCO_RGB-871b27f8.jpg)
Senken Sie die Lebenszykluskosten
Profitieren Sie laufend von neuen Funktionen. Neue mapps sind kompatibel zu existierenden mapps. Die Software-Wartung übernimmt B&R.
![](/fileadmin/ABB_picto_48x48_08_options_1060-e988a073.jpg)
Setzen Sie modulare Konzepte um
Die Softwarebausteine von mapp Services kommunizieren automatisch miteinander. Werden neue Bausteine ergänzt, bedarf es keiner Neuprogrammierung.
Diesen Mehrwert bietet mapp Services für Ihre Maschine
![](/fileadmin/mapp_AlarmX_icon_text_RGB-cf5f3dbe.jpg)
Vollumfängliches Alarmsystem mit mapp AlarmX
mapp AlarmX ist ein vollumfängliches, modulares Alarmsystem. Alarme werden mikrosekundengenau in der Steuerung erfasst und können an andere Systeme weitergegeben werden. Alarme können Aktionen auslösen, zum Beispiel ein Video mit einer Problembehebung abspielen, eine PDF-Datei öffnen oder in einem virtuellen Maschinenmodell den Fehlerort markieren. So kann der Fehler schneller behoben werden. Die Produktivität steigt.
![](/fileadmin/mapp_CodeBox_icon_text_RGB-d8c374f3.jpg)
Einfachere Handhabung von Maschinenvarianten mit mapp CodeBox
mapp CodeBox ermöglicht es, Optionen in Kontaktplan zu programmieren, ohne die originale Maschinensoftware zu ändern. Der Maschinenbauer legt fest, auf welche Daten, Funktionen und Variablen mapp CodeBox Zugriff hat. mapp CodeBox ist eine HTML5-Anwendung, die auf jedem browserfähigen Gerät eingesetzt werden kann. Eine Signalflussanzeige hilft bei Diagnose und Wartung. Die Kontaktplan-Programme können gesichert, versioniert und auf andere Maschinen übertragen werden.
![](/fileadmin/mappIO-77ec5951.jpg)
I/Os nachträglich einfach ergänzen mit mapp IO
mapp IO ermöglicht es, I/O-Module zur Laufzeit einer Maschine zu ergänzen. Ein Engineering-Werkzeug ist dazu nicht notwendig – selbst wenn Safety-I/Os ergänzt werden. Mit mapp I/O ist es möglich, I/O-Konfigurationen direkt aus einem Auftrags- oder ERP-System zu generieren. Das Variantenmanagement von Maschinen und Anlagen wird erheblich erleichtert. Zusätzliche Varianten und Hardware-Optionen werden direkt an der Maschine mit mapp IO konfiguriert und anschließend mit mapp CodeBox programmiert.
![](/fileadmin/mappAudit-50cfa0f6.jpg)
Integrierte Audit-Funktionen mit mapp Audit
Applikationen gemäß FDA 21 CFR Part 11 können mit mapp Audit schneller und ohne Investitionsrisiko umgesetzt werden. Sämtliche Nutzeraktionen werden mit Zeitstempel und Nutzernamen manipulationssicher abgespeichert. Die Daten können unter anderem als verschlüsseltes PDF exportiert werden. Organisatorische Maßnahmen, um eine Manipulation am Steuerungssystem zu verhindern, sind nicht nötig. Die Audit-Trail-Funktion muss nicht eigens programmiert werden, es werden lediglich Variablen parametriert.
Anwendungsbeispiele: mapp Services im Einsatz
So entlastet Sie mapp Services durch Bereitstellung von Service-Funktionen im Alltag:
![](/fileadmin/mapp-Services-Maschinenoptionen-zur-Laufzeit-erg%C3%A4nzen_2-b804c31b.jpg)
![](/fileadmin/mapp-Services-SMS-Benachrichtigungen-bei-Alarmen-da81aaa3.jpg)
Maschinenoptionen zur Laufzeit ergänzen
- Mit mapp IO können zusätzliche I/O-Module zur Laufzeit ergänzt werden.
- Mit mapp CodeBox wird die neue Maschinenoption an der Maschine in Kontaktplan programmiert.
- Die Maschinenoption wird in Betrieb genommen, ohne dass die originale Maschinensoftware verändert werden muss.
SMS-Benachrichtigung bei Alarmen
- Die Maschine schaltet wegen eines zu hohen Temperaturwertes ab. mapp AlarmX erfasst das Ereignis als Alarm.
- In mapp AlarmX wurde definiert, dass bei einem Stillstand der Servicetechniker informiert wird, daher schickt mapp AlarmX die Alarminformation an mapp Tweet weiter.
- mapp Tweet sendet eine SMS an den Servicetechniker, welcher den Fehler beheben kann.