Mit Windows Betriebssystemen bietet B&R den Standard der PC-Welt auch für Steuerungen und Visualisierungen an. Zur Auswahl stehen maßgeschneiderte Windows IoT Enterprise Editionen.

Als Linux oder GNU/Linux werden in der Regel freie, unix-ähnliche Mehrbenutzer-Betriebssysteme bezeichnet, die auf dem Linux-Kernel und wesentlich auf GNU-Software basieren. Die weite, auch kommerzielle Verbreitung wurde ab 1992 durch die Lizenzierung des Linux-Kernels unter der GPL ermöglicht.

Mit Terminal OS bietet B&R ein Embedded Betriebssystem für Panel PCs, die als Bedienoberfläche für anspruchsvolle webbasierte HMI Anwendungen dient. Die leistungsstarken Intel Core-i Prozessoren ermöglichen ein vielseitiges, dynamisches, webbasiertes HMI und eignen sich in Kombination mit der eleganten Glasfront der Multitouch Panels für das High-End-Maschinendesign bis zu 24" Diagonalen. Terminal OS bietet die gleichen Funktionen wie die Power Panel der T-Serie, einschließlich der einfachen Konfiguration über Serviceseiten, aber mit mehr Leistung auf Basis der Intel Core-i Prozessoren.

Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
Linux für B&R 12
Linux für B&R 10
Terminal OS

Windows 10 IoT Enterprise

Windows 10 IoT Enterprise bietet die optimale Grundlage für industrielle Anwendungen. IoT steht für Internet of Things. Die umfassende Connectivity von Geräten steht im Vordergrund. Windows 10 IoT Enterprise stellt die Vollversion von Windows 10 mit erweiterten Sicherheits- und Sperrmechanismen dar. Es bildet die ideale Grundlage für Visualisierungen mit Touch-Funktionen und bietet zahlreiche weitere Möglichkeiten, das System sicher zu gestalten.

B&R unterstützt Windows 10 IoT Enterprise für 64-Bit-Systeme. Das System ist auf industrielle Anwendungen zugeschnitten und kombiniert Embedded-Systemeigenschaften mit zusätzlichen Lockdown-Funktionen, um Industrie-PCs sicherer zu gestalten. Das System setzt hierzu auf dem vollständigen Windows 10 auf, sodass alle Anwendungen und Treiber kompatibel sind. So wird eine optimale Touch-Unterstützung als Basis für eine intuitive Benutzerführung geboten.

Geräte individuell konfigurieren

Die Lockdown-Funktionen in Windows 10 IoT Enterprise ermöglichen es, das Gerät individuell zu konfigurieren und gleichzeitig das System sicherer zu gestalten. So können bestimmte Funktionen im Betriebssystem gesperrt werden. Die Unified-Write-Filter-Funktionen hat Microsoft von Windows Embedded Standard 7 und Windows 8 übernommen.

Sie bestehen aus Write Filter, File-based Write Filter und Registry Filter. Damit kann ein Flash-Speicher zum Beispiel ausschließlich für den Lesezugriff konfiguriert werden. Zudem kann nur auf bestimmte Registrierungsschlüssel zugegriffen werden. Etwaige Änderungen an der Registry werden auf den Arbeitsspeicher umgeleitet. Es ist sichergestellt, dass das System nach einem Neustart immer mit den gleichen Einstellungen startet. Vorhandene Datenträger wie SSD oder CFast lassen sich vor Schreibzugriffen schützen.

Unterstützte Sprachen in Windows 10

Windows 10 IoT Enterprise ist multilingual ausgelegt und deckt zahlreiche Sprachen inklusive arabischer und chinesischer Zeichensätze ab.

Arabisch

Holländisch

Russisch

Bulgarisch

Italienisch

Schwedisch

Chinesisch

Japanisch

Serbisch

Dänisch

Koreanisch

Slowakisch

Deutsch

Kroatisch

Slowenisch

Englisch

Lettisch

Spanisch

Estnisch

Litauisch

Tschechisch

Finnisch

Norwegisch

Thailändisch

Französisch

Polnisch

Türkisch

Griechisch

Portugisisch

Ukrainisch

Hebräisch

Rumänisch

Ungarisch

Linux für B&R

Das von B&R erstellte Linux basiert auf der jeweiligen Debian-Version und beinhaltet bereits alle für das Gerät notwendigen Treiber. Damit kann es ohne weiteren Aufwand sofort eingesetzt werden.

Terminal OS

Terminal OS ist ein neues Embedded Betriebssystem für Panel PCs. Mit Terminal OS können Panel PCs ähnlich wie die Power Panel der T-Serie eingesetzt werden, einschließlich der Konfiguration über Serviceseiten.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo