![](/fileadmin/Safety-technology_342px-72a6897b.jpg)
Sicherheitstechnische Abschaltungen müssen nicht immer mit einem Maschinenstopp gleichgesetzt werden. Abgestimmte sichere Reaktionen auf unterschiedliche Eingangssituationen sorgen für Sicherheit, ohne den Produktionsprozess stets stilllegen zu müssen. Die intelligente, dezentrale und integrierte Sicherheitstechnik von B&R mit kürzesten Reaktionszeiten ermöglicht völlig neue Sicherheitskonzepte für Maschinen und Anlagen. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass Maschinenoptionen, Programmieren statt Hartverdrahten, sicherer Service, Diagnose und eine anlagenübergreifende sichere Kommunikation sowohl Flexibilität als auch die Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen weiter erhöht.
![](/fileadmin/X20SI2100.right-b2d083b1.jpg)
Für den Schaltschrank
Das sehr kompakte X20 System verfügt über eine breite Modulpalette und ist durch die Dreiteilung der I/O-Scheiben besonders effizient zu verdrahten und zu warten.
![](/fileadmin/X67SI8103.right-b3eaa0bd.jpg)
Ohne Schaltschrank
Das X67 System ist kompatibel zu X20 und daher beliebig kombinierbar. Zusätzlich ist es durch IP67 besonders für raue Umgebungsbedingungen geeignet.
![](/fileadmin/ACOPOSmulti_WEISS-e2863f3b.jpg)
Im Antrieb
In unseren Antriebssystemen sind die Sicherheitsfunktionen bereits integriert. Die Bandbreite umfasst Frequenzumrichter, Einzelachssysteme, Mehrachssysteme sowie Antriebskomponenten in Schutzart IP65 und motorintegrierte Antriebssysteme für besonders raue Umgebungsbedingungen.
![](/fileadmin/x90_170_rechts-b2d5326f.jpg)
X90 mobile Steuerungssystem
Die X90-Steuerung ist als X90-Safety-Variante mit integrierter SafeLOGIC, der B&R Sicherheitssteuerung, verfügbar.