![](/fileadmin/X20DI9371_Block_Dreiteilung_WEISS-1ec2f3bd.jpg)
Die I/O Systeme von B&R sind vielseitig und einfach einsetzbar. Sowohl im Schaltschrank als auch außerhalb - in IP20 und IP67 sind sie untereinander beliebig kombinierbar. Sie unterstützen zudem alle gängigen Feldbusse. Durch die völlige Flexibilität hinsichtlich Topologie passt sich das I/O System optimal an die Maschine an. Die funktionellen I/Os können mit den Sicherheits-I/Os gemischt werden, dezentrale Intelligenz ist im I/O System eingebettet um z.B. Condition Monitoring einfach realisieren zu können.
![](/fileadmin/X20CP0291_WEISS-0549d92d.jpg)
Für den Schaltschrank
Das sehr kompakte X20 System verfügt über eine breite Modulpalette und ist durch die Dreiteilung der Scheiben besonders effizient zu verdrahten und zu warten.
![](/fileadmin/X67_WEISS-e78a9e7b.jpg)
Ohne Schaltschrank
Das X67 System ist kompatibel zum X20 System und mit diesem beliebig zu kombinieren. Zusätzlich ist es durch IP67 besonders für raue Umgebungsbedingungen geeignet.
![](/fileadmin/stecker_1-10b50446.jpg)
Ventilinseln direkt integriert
Das XV System erlaubt Ventilinseln direkt in das I/O Netzwerk zu integrieren. Die dadurch entfallenden I/O Module und deren Verdrahtung senken so die Herstellkosten der Maschine.