Bestellschlüssel ACOPOS P3 Servoverstärker 8EI

Symbol

Bezeichnung

ccc

123

Dauerstrom Aeff

d

H
M

3x 200 - 480 VAC
3x 200 - 230 VAC bzw. 1x 110 - 230 VAC

e

W

Wandmontage

f

S
D
T

Einachsmodul
Zweiachsmodul
Dreiachsmodul

g

1
S

Verdrahtete Sicherheitstechnik STO mit Geber
SafeMOTION, mit digitalem Geber

h

x 1)
0

Modulspezifische Optionen
Standard

i

x 1)
0

Einsteckmodul im Lieferumfang enthalten
kein Einsteckmodul im Lieferumfang enthalten

j

x 1)
0

konfigurierbares Zubehör im Lieferumfang enthalten
kein konfigurierbares Zubehör im Lieferumfang enthalten

kk

xx 1)
00

kundenspezifische Optionen
keine kundenspezifischen Optionen

1)Platzhalter für die jeweilige Option bzw. Konfiguration

Dauerstrom Aeff (ccc)

Der Dauerstrom Aeff des ACOPOS P3 Servoverstärkers wird in Form eines dreistelligen Codes (ccc) als Teil der Bestellnummer angegeben.

Dauerstrom (ccc)

Bestellcode (ccc)

Dauerstrom [Aeff]

Verfügbar als

Einachsmodul

Zweiachsmodul

Dreiachsmodul

1X6

1,6

Ja

Nein

Nein

2X2

2,2

Ja

Ja

Ja

4X5

4,5

Ja

Ja

Ja

8X8

8,8

Ja

Ja

Ja

013

13

Ja

Nein

Nein

017

17

Ja

Ja

Nein

022

22

Nein

Ja

Nein

024

24

Ja

Nein

Nein

034

34

Ja

Nein

Nein

044

44

Ja

Nein

Nein

Modulspezifische Optionen (h)

ACOPOS P3 Servoverstärker 8EI sind ohne modulspezifische Optionen (Standard) als auch mit der modulspezifischen Option Dual-Use erhältlich.

ACOPOS P3 Servoverstärker 8EI mit Option Dual-Use sind Güter mit doppeltem Verwendungszweck (Dual-Use-Güter) gemäß Anhang I | 3A225 der Verordnung (EU) 2021/821 des europäischen Parlaments und des Rates.
Die elektrische Ausgangsfrequenz dieser Module wird nicht überwacht.

Module mit Option Dual-Use unterliegen diversen Ausfuhrbeschränkungen.

Modulspezifische Optionen (h)

Bestellcode (h)

Modulspezifische Option

0

Standard (keine modulspezifische Option)

1

Dual-Use

Einsteckmodule (i)

ACOPOS P3 Servoverstärker 8EI können mit oder ohne inkludiertem Einsteckmodul konfiguriert werden. Das jeweils ausgewählte Einsteckmodul erweitert den Lieferumfang und wird in der Produktverpackung des Servoverstärkers mitgeliefert.

Einsteckmodule (i)

Bestellcode (i)

Einsteckmodul

A

Resolver 1x Interface

8EAC0122.001-1

C

Resolver 3x Interface

8EAC0122.003-1

D

Digital I/O Interface

8EAC0130.000-1

H

Multigeberinterface digital 1x Interface

8EAC0150.001-1

J

Multigeberinterface digital 3x Interface

8EAC0150.003-1

K

Inkrementalgeber 1x Interface

8EAC0151.001-1

L

Inkrementalgeber 3x Interface

8EAC0151.003-1

M

Multigeberinterface analog 1x Interface

8EAC0152.001-1

N

Multigeberinterface analog 3x Interface

8EAC0152.003-1

P

Digital I/O Interface mit Klemme 8TB0230.221A-00

8EAC0130.000-1

Q

Analog/Digital I/O Interface mit Klemme 8TB0230.221A-00

8EAC0134.000-1

0

Kein Einsteckmodul im Lieferumfang

Konfigurierbares Zubehör (j)

ACOPOS P3 Servoverstärker 8EI können mit inkludiertem Zubehör konfiguriert werden. Das jeweils ausgewählte Zubehör erweitert den Lieferumfang und wird in der Produktverpackung des Servoverstärkers mitgeliefert.

Bestellcode (j)

Interner Bremswiderstand 1)

Frontabdeckung

Steckersatz 2 (zweireihig)

Steckersatz 1 (einreihig)

0

Nein

Nein

Nein

Ja

1

Nein

Nein

Ja

Nein

2

Nein

Ja

Nein

Ja

3

Nein

Ja

Ja

Nein

4

Ja

Nein

Nein

Ja

5

Ja

Nein

Ja

Nein

6

Ja

Ja

Nein

Ja

7

Ja

Ja

Ja

Nein

A

Nein

Nein

Nein

Nein

B

Nein

Ja

Nein

Nein

C

Ja

Nein

Nein

Nein

D

Ja

Ja

Nein

Nein

1)Im Servoverstärker 8EI verbaut.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo