![](/fileadmin/1360030480421-de-html-1.0.jpg)
Gesteigertes Umweltbewusstsein und die damit einhergehend automatisierte maschinelle Verarbeitung von Abfallstoffen aller Art, stellt an die verwendeten Steuerungssysteme besondere Anforderungen. Ob durch Umwelteinflüsse wie Staub, Schmutz, Hitze, Kälte, Erschütterungen etc., die hier eingesetzten Automatisierungssysteme unterliegen hier widrigsten Bedingungen. Ausfallsicherheit bei gleichzeitig komfortabler und Energie und werkzeugoptimierter Bedienung sind wesentliche Faktoren, die ein Steuerungssystem in diesem Umfeld erfüllen muss. B&R-Systeme bieten über diese hohe Betriebssicherheit hinausgehend weitere wichtige Funktionalitäten.
![](/fileadmin/1360164691483-de-html-1.1.jpg)
So steht zum Beispiel für Sortiervorgänge hochperformante Hard- und Software zur Verfügung, die für schnelle Bewegungsprozesse sorgt.
![](/fileadmin/1360164691510-de-html-1.1.jpg)
Auch im Bereich der mobilen Anwendungen, bietet B&R ein einzigartiges durchgängiges und modulares Steuerungssystem an bei dem es gelungen ist, hohen IP Schutz mit bester Flexibilität zu koppeln und die Leistung der Industrieautomation auch in die mobile Automatisierung zu übertragen.
Abfallentsorgung
Abfallentsorgung
- Spezielle Steuerungssysteme in Schutzart IP65, höchster Rüttelfestigkeit und einem Temperaturbereich von -40°C bis +70°C für Reinigungsfahrzeuge
- Abfalltransportfahrzeuge und Kräne und Bagger
Wasser und Abwasserbehandlung
Wasser und Abwasserbehandlung
- Professionelles Prozessleitsystem mit Erfassung, Auswertung und Archivierung aller relevanten Daten mittels hochverfügbarer Industrie PC
- Hohe Ausfallsicherheit durch redundante System
- Komfortable Bedienung durch moderne Visualisierungskomponenten und Software
Abgas- und Abluftreinigung
Abgas- und Abluftreinigung
- Optimale Bedienbarkeit durch professionelle Visualisierungssysteme
- Vollständige Erfassung, Auswertung und Archivierung aller relevanter Daten mittels hochverfügbarer Industrie PC
Shreddern, Crushing, Milling
Shreddern, Crushing, Milling
- Zustandserkennung von Verschleißteilen zur vorsorglichen Wartung durch umfassendes Condition Monitoring
- Touchscreen Bedienung auch in rauer Umgebung
- Fernwartung, Fernwirken
- Umfassendes Energiemonitoring und Energiemanagement für optimale Wirtschaftlichkeit
- Betriebsdatenerfassung
- Integrierte umfassende Safety Funktionen
Referenzen
Binder+Co AG (A)
Sensorbasierte Siebtechnik für die Glas- und Kunststoffsortierung
Pellenc Selective Technologies (F)
Sortiermaschinen für Kunststoffe, Holz, Metalle und Hausmüll
S+S Seperation and Sorting Technology (D)
Sortiertechnik für Metalle, Röntgentechnologie und Farbsortierung
Rausch Rehab GmbH (D)
Innovative Lösungen für Kanalsanierung, Kanalinspektion und Fräsrobotik