Für einen möglichst effizienten Betrieb muss eine Textilfabrik als Einheit koordiniert zusammenarbeiten – wie ein engmaschiges Strickgewebe. Damit viele Einzelteile gemeinsam als Ganzes funktionieren, wird zwischen den Überwachungssystemen und der Produktionsebene leitungsstarke Kommunikation erforderlich. B&R bietet Automatisierungsplattformen, die sich bestens für die Integration in verschiedene SCADA-, MES- und ERP-Systeme eignen.
B&R hat die richtige Lösung für...
Business Intelligence mit APROL
Business Intelligence mit APROL
B&R hat die moderne und flexible Automatisierungsplattform APROL durch die Integration einer leistungsfähigen Systemkomponente für Business Intelligence (BI) erweitert. Die Business-Intelligence-Lösung ermöglicht die systematische Analyse der aufgezeichneten Betriebs- und Prozessdaten. Mit Standard-Berichten, personalisierbaren interaktiven Berichten und Ad-hoc-Reporting kann der Anwender wertvolle Informationen für die Entscheidungsfindung gewinnen. Für den mobilen Zugang stehen native iPhone- und Android-Apps zur Verfügung. Das Marktinteresse für BI-Lösungen wächst stetig. Ein wesentlicher Grund hierfür sind teils ungeeignete Reporting- und Analyse-Funktionalitäten bei bestehenden ERP- und MES-Lösungen.
Energy Monitoring
Energy Monitoring
Integrierte Energiemessmodule liefern alle erforderlichen elektrischen Größen und Qualitätsdaten. Die Daten aller Energiequellen (Erdgas, Erdöl, etc.) werden automatisch erfasst. Die Umsetzung von Energie-Management-Systemen nach ISO 50001 ist durch die Messung und Anzeige von Verbrauch und Kosten einfach möglich. Die historischen Werte ermöglichen eine feine Analyse des Energieverbrauchs durch die Ursache und Wirkung einfach identifiziert werden können.
Condition Monitoring
Condition Monitoring
Die im I/O-Modul integrierte Online-Schwingungsmessung ermöglicht Rückschlüsse auf den mechanischen Zustand der Maschine. Dies ermöglicht, Verschleiß frühzeitig zu erkennen und beugt so gravierenden Schäden vor. Die zustandsorientierte Instandhaltung reduziert die Anzahl unvorhergesehener Ausfälle. Daraus resultiert eine Kostenreduzierung durch geringere Ausfallzeiten und Reparaturkosten.
Offene Kommunikation für Industrie 4.0 mit OPC UA
Offene Kommunikation für Industrie 4.0 mit OPC UA
B&R hat die Integration von OPC UA in seine Automatisierungssoftware Automation Studio weiter vorangetrieben. Mit POWERLINK, openSAFETY und OPC UA bietet B&R seinen Kunden nun die perfekten Werkzeuge, um die Anforderungen von Industrie 4.0 zu erfüllen.
Automation Studio unterstützt den OPC UA Client und Server direkt auf der Steuerung und erlaubt damit nicht nur die vertikale Kommunikation zu SCADA-, MES- und ERP-Systemen, sondern auch eine herstellerunabhängige Kommunikation von SPS zu SPS. Durch neue PLCopen-konforme OPC-Client-Funktionsbausteine kann diese Kommunikation unabhängig von der eingesetzten Hardware einfach in der Applikationssoftware realisiert werden. Durch die Unterstützung von OPC UA Subscriptions können größere Datenmengen schneller übertragen werden.
OPC UA ist nach IEC 62541 standardisiert und bietet komfortable Funktionen zum herstellerunabhängigen Datenaustausch. Das unterstützt Softwareentwickler bei der Ausarbeitung komplexer Systeme mit hohen Anforderungen an die Datenkommunikation. Zudem lassen sich flexible, modulare Automatisierungslösungen einfacher implementieren.
Skalierbare, performante und robuste Industrie-PCs
Skalierbare, performante und robuste Industrie-PCs
B&R-PCs wurden dafür geschaffen, die hohen Anforderungen industrieller Kunden an Robustheit, Zuverlässigkeit und Langzeitverfügbarkeit zu erfüllen. Das günstigste Angebot kann auf den ersten Blick verlockend sein; über den gesamten Lebenszyklus eines Produktes gesehen, zahlt sich hohe Qualität jedoch aus. Unsere PCs sind speziell auf industrielle Nutzung ausgelegt:
- Lüfterlos in IP65-Ausführung
Verhindert das Eindringen von Fusseln in das Gehäuse - Robust ohne interne Verkabelung
Verlängerte Lebensdauer dank der Nutzung von SSDs oder CompactFlash anstelle von herkömmlichen rotierenden Festplatten
Besonders geeignet für die Textilindustrie:
- Box PCs
- Panel PCs
- Industrie Monitore
- SDL3-Übertragungstechnik
Kundenspezifische HMI-Panels
Kundenspezifische HMI-Panels
Wählen Sie eine Bedieneinheit nach Ihren Bedürfnissen: technisch auf Ihre Anwendungen optimiert und in Ihrem Corporate Design. Standardgeräte sind nicht immer die beste Lösung für individuelle Anforderungen. Technische Anforderungen und eine spezielle Gestaltung erfordern individuell angepasste Bedieneinheiten. B&R ist der richtige Partner für diese Aufgabe – dank seiner weltweiten Präsenz und Kontaktpersonen, mit denen Sie Ihre jeweiligen Anforderungen vor Ort besprechen können. Die Entwicklung kundenspezifischer Bedieneinheiten gehört für B&R zum Kerngeschäft. Unsere Technikexperten engagieren sich zu 100% für kundenspezifische Projekte. Dank dieser erstklassigen Produktentwicklung werden kundenspezifische Lösungen bei B&R zum Standard.