Wellen- und Gezeitenkraftwerke
Die Erzeugung von elektrischer Energie aus der Kraft des Meeres ist für die eingesetzten Komponenten die Königsdisziplin im Energiebereich. Ungeplante Serviceeinsätze durch den Ausfall einer Komponente sind sehr kostspielig und unter allen Umständen zu vermeiden.
Genau für diesen Einsatz ist das X20 System perfekt geeignet. Die hohe Robustheit des Designs, die hochqualitative Fertigung und die Redundanzmöglichkeiten beweisen das eindrucksvoll.
Für die Steuerung von kritischen Prozessen und die Diagnose stehen die integrierte Sicherheitstechnik und das integrierte Condition Monitoring zur Verfügung. Die Unterstützung zahlreicher offener Standards ermöglicht eine uneingeschränkte Interkonnektivität.
Für die Softwareentwicklung ist das Prozessleitsystem APROL die optimale Lösung. Damit können die On- und Offshore Komponenten einfach in einem projektiert werden. Für komplexe Regelungen steht eine Anbindung von Matlab/Simulink zur Verfügung. Intelligente Software-Update Strategien und andere Werkzeuge zur Verwaltung der gesamten Flotte sind integriert.
Mit APROL ConMon steht auch eine effiziente Möglichkeit zum Erfassen unterschiedlichster Datenquellen für das Condtion Monitoring –, wie Vibrationsmessung, Temperaturen oder andere Signale – zur Verfügung.
Kostenoptimal kann man APROL für kleinere Projekte auf einem Industrie-PC von B&R betreiben und bei erhöhtem Bedarf einfach erweitern.
B&R hat die richtige Lösung für...
Robuste Steuerungsplattform
Das bewährte B&R X20-System zeichnet sich dadurch aus, dass es sich aufgrund seiner Schlankheit, Modularität und Flexibilität jeder Anwendung anpasst.
Riesiges Produktportfolio, alle Feldbusse
Mehr als 250 verschiedene X20-Klemmen ermöglichen jede denkbare Anwendung. Für die An- und Einbindung des Systems an unterschiedliche Sensoren, Systeme etc. stehen Schnittstellen zu allen relevanten Feldbussen zur Verfügung.
Schiffstauglich und erweiterter Temperaturbereich
Nahezu das gesamte Standard-System ist zertifiziert für maritime Anwendungen. Dies erlaubt den Einsatz auf Schiffen oder Offshore und stellt aufgrund der harten Tests ein Qualitätssiegel für die Produkte dar. Das X20-System bietet mit wenigen Ausnahmen einen durchgängigen Betriebstemperaturbereich von -25 bis +60°C an.
Extra robuste Ausführung
Neben der Ausführung in IP20, steht für eine Betauung bis 100% Luftfeuchtigkeit und Schadgasen eine Coated-Version des Systems zur Verfügung bzw. für IP67 Anforderungen auch das X67-System.
- Weitere Informationen:
- Details zu Steuerungssystemen
- X20 Systemübersicht
- X67 Systemübersicht
- Details zu Zertifizierung
Redundanz
Erhöhte Verfügbarkeit durch Redundanz ist ein Grundbaustein der Energietechnik. B&R bietet mit seinem flexiblen Portfolio für alle Anforderungen eine effiziente Lösung.
- Server-Redundanz am B&R Prozessleitsystem APROL
- Runtime-Server
- Operator-Stationen
- Hot/Standby Controller-Redundanz
- Standard X20-Steuerungen
- Schnellste Umschaltzeiten bis zu unter einer Millisekunde
- Stoßfreie Umschaltung
- Netzwerkredundanz
- Verschiedene Feldbusse stehen zur Auswahl
- Medium- bzw. Kabelredundanz
- Ringredundanz
- Versorgungsredundanz
- Redundante 24V-Einspeisemodule
- Redundante Stromversorgungen
- Weitere Informationen:
- Details zu Rendundanz
- Anwenderhandbuch: Redundanz für Steuerungssysteme
- Details zum X20-System
- Details zu Stromversorgungen
Bahnbrechende Sicherheitstechnologie
Das B&R Sicherheitssystem glänzt durch seinen herausragenden Technologievorsprung auf höchstem Sicherheitslevel und ermöglicht intelligente Sicherheitskonzepte, die anders nicht durchführbar wären. Das Sicherheitssystem ist komplett in das nicht-sichere Steuerungssystem integriert und vollständig transparent.
Einfache Programmierung
Sicherheitsapplikationen werden mithilfe von vorzertifizierten Funktionsblöcken erstellt und in einem sicheren, integrierten Entwicklungswerkzeug erstellt. Dazu stehen die beiden Sprachen Funktionsblock und Strukturierter Text zur Verfügung. Des Weiteren wird die Möglichkeit geboten, eigene Funktionsblöcke, z.B. in ANSI-C, zu erstellen.
Fernwartung und -quittierung
Eine offene Schnittstelle für die Fernquittierung von Fehlern und Wartungsszenarien ist ebenso verfügbar, wie der Remote-Update der Sicherheitsapplikation.
Vollständiges Produktportfolio
Für alle Arten von Anwendungen stehen unterschiedliche Funktionalitäten und unterschiedliche Ausführungen: IP20, IP20 coated oder IP67 zur Verfügung:
- Digitale Eingänge
- Digitale Ausgänge (0.5 A, 2 A und 10 A)
- Relais-Ausgänge
- Schalten von Potentialgruppen
- Zählermodul für die Erfassung von Pulsen
- Analoge Eingänge
- Temperatureingänge (PT100/1000 und Temperaturfühler)
- Weitere Informationen:
- Details zur Sicherheitstechnik
- Broschüre Integrierte Sicherheitstechnik
Intelligente Schwingungsmessung
Die Schwingungsmessklemme X20CM4810 zeichnet sich vor allem durch die bestechenden technischen Daten bei einem zeitgleich kostengünstigen Preis und die einfache Handhabung aus.
Integrierte Schadenserkennung
Direkt auf der Klemme können komplexe mathematische Auswertungen frequenzselektiv konfiguriert werden, um ohne Verzögerung eine Veränderung zu erkennen und sofort darauf reagieren zu können. Selbstverständlich können auch die Rohdaten der Messungen in die Steuerung geladen werden.
- Technische Merkmale der X20CM4810:
- 4 IEPE Kanäle
- 24 Bit Auflösung
- 51.6 kHz Sampling-Frequenz
- Auswertung von frequenzselektiven breitbandigen Kennwerten
- Auswertung von frequenzselektiven Hüll- oder Amplitudenspektren
- Auswertung von frequenzselektiven Kennwerten für die Veränderung von Signalen
- Rohdatenspeicher auf der Klemme
- Weitere Informationen:
- Anwenderhandbuch der X20CM4810 Schwingungsmessklemme
Offene Standards
Nur Offenheit macht zukunftssicher! Sie gibt die Möglichkeit, auf Basis vertrauter Werkzeuge zu arbeiten, Anlagen ohne Aufwand mit Fremdsystemen kommunizieren zu lassen und durch Verwendung existierender Software für Teillösungen wertvolle Zeit zu sparen. B&R bietet dazu Offenheit auf allen Ebenen und in allen Produkten.
SCADA & Prozessleitsystem
Das Prozessleitsystem APROL zeichnet sich vor allem durch die universelle Einsetzbarkeit aus. Dies wird durch seine einzigartige Skalierbarkeit, Modularität und Flexibilität erreicht.
Als zuverlässige Lösung in über 3000 Feldinstallationen bietet es vor allem folgende Funktionalitäten:
- Offenheit durch eine große Anzahl von standardisierten Schnittstellen zur Anbindung von Feldgeräten, unter- oder übergeordneten System
- Sichere Datenübertragung
- Manipulationssichere Datenhaltung
- Audit-Trail FDA konform (Nachverfolgbarkeit jeder Änderung)
- Erzeugung von Alarmen
- Datenbankbasiertes Trendsystem
- Integrierte Business Intelligence Lösung
- Weitere Informationen:
Automatisierte Codegenerierung
Algorithmen und Regelungen, die in speziellen Tools entwickelt wurden können mit automatischer Codegenerierung sehr schnell und fehlerfrei in Steuerungsprogramme umgesetzt werden. B&R bietet hierzu eine Reihe von zertifizierten Schnittstellen, z.B. zu Matlab/Simulink oder MapleSim, an.
Die Handhabung der Schnittstelle zu Simulink ist denkbar einfach: es werden lediglich die Ein-/Ausgangsvariablen der Steuerung in Simulink definiert. Danach steht die volle Stärke von Simulink sowohl dem Steuerungsprogramm –als auch dem Steuerungsbaustein zur Verfügung.
- Weitere Informationen:
- Details zur Simulink Schnittstelle
Messwerterfassung für Condition Monitoring
B&R bietet mit APROL ConMon eine Lösung zum Messen, Aufzeichnen und Auswerten aller relevanten Messgrößen an und unterstützt so beim kontinuierlichen Verbesserungsprozess:
- Messwert-Erfassung, -Speicherung, -Verdichtung
- Online-Überwachung von Messwerten
- Online-Verknüpfung von Messwerten
- Auswertung der Messdaten
- Zusatzinformation erfassen und verarbeiten
Flexible Integration in bestehende Automatisierungslösungen
APROL ConMon kann wahlweise als Stand-Alone-Lösung – unabhängig von den bereits vorhandenen Management-Systemen, SCADA-Systemen, Prozessleitsystemen oder SPS-Lösungen – eingesetzt oder in bereits bestehende APROL Prozessleitsysteme integriert werden.
- Weitere Informationen:
- Details zu Schrittmotoren
- Broschüre APROL ConMon
Leistungsfähige Industrie PCs
Leistungsstark
Die Automation PCs und Panel PCs von B&R sind wahre Kraftpakete. Durch die Verwendung neuester Technologie basierend auf der aktuellen Generation der Intel Core i-Prozessoren sind Automation PC 910 und Panel PC 900 die ideale Wahl für anspruchsvolle Anwendungen. Automation PC 2100 und Panel PC 2100 setzen auf die aktuelle Intel Atom-Technologie. Diese bietet bei minimaler Baugröße Performance bis in den Core i-Bereich.
Energieeffizient
Ein weiterer Vorteil der aktuellen Generation der Core i- und Atom-Technologie von Intel liegt in der deutlich höheren Performance bei gleichzeitig geringerer Leistungsaufnahme – insgesamt bedeutet das eine maximierte Energieeffizienz. Dadurch kann weitgehend auf den Einsatz von geräteinternen Lüftern verzichtet werden, Automation PC 2100 und Panel PC 2100 sind von vornherein auf passive Kühlung ausgelegt.
Robust
Die Konstruktion des Automation PCs und Panel PCs ist äußerst robust und eignet sich deshalb bestens für den Einsatz in rauen Umgebungen. Auch 24-Stunden-Dauerbetrieb stellt kein Problem dar. Die PC-Systeme kommen in vielen Varianten komplett ohne rotierende Teile aus und sind ohne interne Kabelverbindungen aufgebaut.
Verlässlich
Jeder PC und jedes Panel durchlaufen vor dem Versand intensiven Funktionstests. Dabei werden sämtliche Systemeigenschaften und Schnittstellen überprüft. Schließlich reduziert langjährige Betriebssicherheit maßgeblich die laufenden Kosten.
Maßgeschneidert
Automation PCs lassen sich den Bedürfnissen der jeweiligen Anwendung individuell anpassen. Prozessorleistung und Gehäusegröße sind innerhalb der Baureihen beliebig kombinierbar. Die weitere Ausstattung ist ebenfalls gänzlich skalierbar – von der Speichergröße bis hin zur flexiblen Auswahl der Datenträger, wie CFast, HDD und SSD.
Einschaltfertig
Der Industrie PC wird komplett installiert geliefert. OEM-Maschinenbauer können den Automation PC mit bereits vorinstallierter Software direkt zum Schaltschrankbauer liefern lassen. B&R friert auf Kundenwunsch BIOS- und Firmware-Stände ein und sorgt damit für langfristig gleichbleibende Ausgabestände – ein großer Vorteil bei individuellen Zertifizierungen von Maschinen und Anlagen.
Langzeitverfügbar
Sowohl Automation PC 910 und Panel PC 900 als auch Automation PC 2100 und Panel PC 2100 sind langfristig verfügbar: ist der PC einmal in die Maschine integriert, entsteht für den Maschinenbauer kein weiterer Wartungsaufwand. Die Maschine geht in Serie und kann mehr als 10 Jahre gefertigt werden.
- Weitere Informationen:
- Details zum Automation PC 2100
- Details zum Automation PC 910