![](/fileadmin/1427807892919-de-html-1.0.jpg)
Hersteller von Biogasanlagen finden mit dem Prozessleitsystem APROL die perfekte Lösung, für die Steuerung des gesamten Prozesses. APROL läuft aufgrund der herausragenden Skalierbarkeit kostengünstig auf einem Industrie PC und bietet neben Redundanzlösungen und Sicherheitstechnik auch vollintegrierte Antriebslösungen.
![](/fileadmin/1597914103169-de-html-1.0.jpg)
B&R-Technologie im Einsatz
Ein neues Gesetz für Biogasanlagen hat den Markt wie er war verändert. Ein Hersteller von Biogasanlagen hat das als Chance verstanden, um sein bestehendes Steuerungssystem zu tauschen. Über 100 Anforderungen und ein eng gesteckter Kostenrahmen für die Hardware waren die Ausgangslage.
B&R hat die richtige Lösung für...
SCADA & Prozessleitsystem
Das Prozessleitsystem APROL zeichnet sich vor allem durch die universelle Einsetzbarkeit aus. Dies wird durch seine einzigartige Skalierbarkeit, Modularität und Flexibilität erreicht.
Als zuverlässige Lösung in über 3000 Feldinstallationen bietet es vor allem folgende Funktionalitäten:
- Offenheit durch eine große Anzahl von standardisierten Schnittstellen zur Anbindung von Feldgeräten, unter- oder übergeordneten System
- Sichere Datenübertragung
- Manipulationssichere Datenhaltung
- Audit-Trail FDA konform (Nachverfolgbarkeit jeder Änderung)
- Erzeugung von Alarmen
- Datenbankbasiertes Trendsystem
- Integrierte Business Intelligence Lösung
- Weitere Informationen:
- Broschüre APROL Prozess Automatisierung
![](/fileadmin/1424955169748-de-html-1.0.jpg)
Leistungsfähige Industrie PCs
![](/fileadmin/1409305121203-de-html-1.0.jpg)
Leistungsstark
Die Automation PCs und Panel PCs von B&R sind wahre Kraftpakete. Durch die Verwendung neuester Technologie basierend auf der aktuellen Generation der Intel Core i-Prozessoren sind Automation PC 910 und Panel PC 900 die ideale Wahl für anspruchsvolle Anwendungen. Automation PC 2100 und Panel PC 2100 setzen auf die aktuelle Intel Atom-Technologie. Diese bietet bei minimaler Baugröße Performance bis in den Core i-Bereich.
Energieeffizient
Ein weiterer Vorteil der aktuellen Generation der Core i- und Atom-Technologie von Intel liegt in der deutlich höheren Performance bei gleichzeitig geringerer Leistungsaufnahme – insgesamt bedeutet das eine maximierte Energieeffizienz. Dadurch kann weitgehend auf den Einsatz von geräteinternen Lüftern verzichtet werden, Automation PC 2100 und Panel PC 2100 sind von vornherein auf passive Kühlung ausgelegt.
Robust
Die Konstruktion des Automation PCs und Panel PCs ist äußerst robust und eignet sich deshalb bestens für den Einsatz in rauen Umgebungen. Auch 24-Stunden-Dauerbetrieb stellt kein Problem dar. Die PC-Systeme kommen in vielen Varianten komplett ohne rotierende Teile aus und sind ohne interne Kabelverbindungen aufgebaut.
Verlässlich
Jeder PC und jedes Panel durchlaufen vor dem Versand intensiven Funktionstests. Dabei werden sämtliche Systemeigenschaften und Schnittstellen überprüft. Schließlich reduziert langjährige Betriebssicherheit maßgeblich die laufenden Kosten.
Maßgeschneidert
Automation PCs lassen sich den Bedürfnissen der jeweiligen Anwendung individuell anpassen. Prozessorleistung und Gehäusegröße sind innerhalb der Baureihen beliebig kombinierbar. Die weitere Ausstattung ist ebenfalls gänzlich skalierbar – von der Speichergröße bis hin zur flexiblen Auswahl der Datenträger, wie CFast, HDD und SSD.
Einschaltfertig
Der Industrie PC wird komplett installiert geliefert. OEM-Maschinenbauer können den Automation PC mit bereits vorinstallierter Software direkt zum Schaltschrankbauer liefern lassen. B&R friert auf Kundenwunsch BIOS- und Firmware-Stände ein und sorgt damit für langfristig gleichbleibende Ausgabestände – ein großer Vorteil bei individuellen Zertifizierungen von Maschinen und Anlagen.
Langzeitverfügbar
Sowohl Automation PC 910 und Panel PC 900 als auch Automation PC 2100 und Panel PC 2100 sind langfristig verfügbar: ist der PC einmal in die Maschine integriert, entsteht für den Maschinenbauer kein weiterer Wartungsaufwand. Die Maschine geht in Serie und kann mehr als 10 Jahre gefertigt werden.
Redundanz
Erhöhte Verfügbarkeit durch Redundanz ist ein Grundbaustein der Energietechnik. B&R bietet mit seinem flexiblen Portfolio für alle Anforderungen eine effiziente Lösung.
- Server-Redundanz am B&R Prozessleitsystem APROL
- Runtime-Server
- Operator-Stationen
- Hot/Standby Controller-Redundanz
- Standard X20-Steuerungen
- Schnellste Umschaltzeiten bis zu unter einer Millisekunde
- Stoßfreie Umschaltung
- Netzwerkredundanz
- Verschiedene Feldbusse stehen zur Auswahl
- Medium- bzw. Kabelredundanz
- Ringredundanz
- Versorgungsredundanz
- Redundante 24V-Einspeisemodule
- Redundante Stromversorgungen
![](/fileadmin/1424295294903-de-html-1.0.jpg)
- Weitere Informationen:
- Details zu Rendundanz
- Anwenderhandbuch: Redundanz für Steuerungssysteme
- Details zum X20-System
- Details zu Stromversorgungen
Bahnbrechende Sicherheitstechnologie
Das B&R Sicherheitssystem glänzt durch seinen herausragenden Technologievorsprung auf höchstem Sicherheitslevel und ermöglicht intelligente Sicherheitskonzepte, die anders nicht durchführbar wären. Das Sicherheitssystem ist komplett in das nicht-sichere Steuerungssystem integriert und vollständig transparent.
Einfache Programmierung
Sicherheitsapplikationen werden mithilfe von vorzertifizierten Funktionsblöcken erstellt und in einem sicheren, integrierten Entwicklungswerkzeug erstellt. Dazu stehen die beiden Sprachen Funktionsblock und Strukturierter Text zur Verfügung. Des Weiteren wird die Möglichkeit geboten, eigene Funktionsblöcke, z.B. in ANSI-C, zu erstellen.
Fernwartung und -quittierung
Eine offene Schnittstelle für die Fernquittierung von Fehlern und Wartungsszenarien ist ebenso verfügbar, wie der Remote-Update der Sicherheitsapplikation.
Vollständiges Produktportfolio
Für alle Arten von Anwendungen stehen unterschiedliche Funktionalitäten und unterschiedliche Ausführungen: IP20, IP20 coated oder IP67 zur Verfügung:
- Digitale Eingänge
- Digitale Ausgänge (0.5 A, 2 A und 10 A)
- Relais-Ausgänge
- Schalten von Potentialgruppen
- Zählermodul für die Erfassung von Pulsen
- Analoge Eingänge
- Temperatureingänge (PT100/1000 und Temperaturfühler)
![](/fileadmin/1403033767504-de-html-1.1.jpg)
- Weitere Informationen:
- Details zur Sicherheitstechnik
- Broschüre Integrierte Sicherheitstechnik
Integrierte Antriebstechnik
Als Experte für Antriebstechnik bietet B&R ein sehr breites Spektrum an Antrieben: Von Kompakt-, Einzelachs-, Multiachs- oder motorintegrierten Servoantrieben bis hin zu Frequenzumrichtern.
Einheitliche Steuerung mit Generic Motion Control
Die komplette Antriebstechnik ist in das Entwicklungswerkzeug Automation Studio nahtlos integriert. Unabhängig von Antrieb und Motor stehen alle Funktionalitäten von Einzelachsbewegungen, CNC und Robotik zur Verfügung.
Komplexe Regelungen einfach gelöst
Selbst komplexeste Regelungsanforderungen können mit der B&R Antriebstechnik sehr einfach gelöst werden. Mit Technologiepaketen für verschiedene Lösungen und einer umfangreichen Standardbibliothek ist jede Aufgabe effizient lösbar.
![](/fileadmin/1424955169692-de-html-1.0.jpg)
- Weitere Informationen:
- Antriebstechnik
- Systemübersicht Antriebssysteme
- Systemübersicht Frequenzumrichter
- Systemübersicht Motorsysteme