Unterkünfte in Braunau und Umgebung
Unterkünfte in Braunau und Umgebung
Beherbergungsbetrieb | Homepage | Entfernung Seminarort |
---|---|---|
Sovea Hotel Braunau | 0,1 km | |
Schüdlbauers Hotel | 1,5 km | |
Hotel Gann | 1,9 km | |
Das alte Gefängnis | 1,9 km | |
Schlosstaverne | 2,3 km | |
Altstadthotel Mayrbräu | 2,4 km | |
Hotel am Theaterpark | 2,4 km | |
Pension Göttler | 4,9 km | |
Pension Moosbräu | 5,1 km | |
Motel Inn | 5,3 km |
Wissenswertes zur Region
Wissenswertes zur Region
Das Innviertel, amtlich Innkreis, ist das nordwestliche Viertel Oberösterreichs und umfasst die Bezirke Braunau am Inn, Ried im Innkreis und Schärding. Anders als das übrige Oberösterreich war das Gebiet zum überwiegenden Teil bis zum Jahr 1779 (Friede von Teschen) ein Teil Bayerns. Die Bezeichnung Innviertel für diese Region ist vergleichsweise jung (davor war die Bezeichnung Innbaiern gebräuchlich). Sie wurde erst nach der Angliederung an Österreich im Jahre 1779 von der österreichischen Verwaltung erfunden, die zu dieser Zeit das Erzherzogtum ob der Enns (das heutige Oberösterreich) in vier Viertel unterteilt hatteQuelle: de.wikipedia.org/wiki/Innviertel. Mehr dazu finden Sie unter:
Veranstaltungsadresse und Veranstalter
Veranstaltungsadresse und Veranstalter
Der B&R Sommerworkshop findet jährlich in der HTBLA Braunau statt.
Veranstaltungsort | Veranstalter |
---|---|
HTLBA Braunau/Inn Osternbergerstraße 55 5280 Braunau Österreich | B&R Industrial Automation GmbH B&R Straße 1 5142 Eggelsberg +43(0)7748/6586-0 |