B&R stellt seine Automatisierungssoftware für eine Vielzahl von Anwendungen zur Verfügung. Es gibt Lizenzen für Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Studierende und MitarbeiterInnen. In der Übersicht finden Sie das passende Angebot.
Automation Studio
Kostenlos testen
Automation Studio können Sie jederzeit im vollen Funktionsumfang kostenlos herunterladen. Nach Eingabe eines Lizenzschlüssels für die Evaluierung beträgt die kostenfreie Laufzeit 90 Tage. Nach Ablauf dieser Zeit können Sie die Lizenz beliebig oft um weitere 90 Kalendertage verlängern. Eine kommerzielle Nutzung ist nach Erwerb der entsprechenden Lizenz gestattet.
Lizenz für Bildungseinrichtungen
Mit der Lizenz für Bildungseinrichtungen können Studierende den vollen Funktionsumfang von Automation Studio für 400 Tage nutzen, um ihre Automatisierungsprojekte zu entwerfen und zu programmieren. Diese Lizenz ist eine Standortlizenz und kann von den Studierenden einer Bildungseinrichtung genutzt werden. Für die kommerzielle Nutzung ist eine entsprechende Lizenz erforderlich.
Lizenz zur kommerziellen Nutzung
Für die kommerzielle Nutzung bestellen Sie den Lizenzschlüssel für Ihre Version von Automation Studio bei Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb. Die Lizenz ist ein Jahr gültig und verlängert sich automatisch um weitere 12 Monate. Nach der Bestellung erhalten Sie den Lizenzschlüssel auf dem Postweg. Die Aktivierung der Lizenz erfolgt durch Eingabe in Automation Studio.
Lizenz per Kontaktformular anfragen
Ausgenommen von der Lizenz für die kommerzielle Nutzung von Automation Studio sind Softwarepakete, die Lizenzen für eine bestimmte Laufzeit benötigen, zum Beispiel mapp Technology. Für diese gelten eigene Lizenzbestimmungen.
Automation Studio Target for Simulink(R)
Kostenlos testen
Automation Studio Target for Simulink kann jederzeit in vollem Funktionsumfang kostenlos heruntergeladen werden. Nach Eingabe eines Lizenzschlüssels für die Evaluierung beträgt die kostenlose Laufzeit 90 Tage. Danach kann die Lizenz beliebig oft um weitere 90 Kalendertage verlängert werden. Eine kommerzielle Nutzung ist nach Erwerb einer entsprechenden Lizenz erlaubt.
Lizenz für Bildungseinrichtungen
Mit der Lizenz für Bildungseinrichtungen können Studierende den vollen Funktionsumfang von Automation Studio für 400 Tage nutzen, um ihre Automatisierungsprojekte zu entwerfen und zu programmieren. Diese Lizenz ist eine Standortlizenz und kann von den Studierenden einer Bildungseinrichtung genutzt werden. Für die kommerzielle Nutzung ist eine entsprechende Lizenz erforderlich.
Lizenz zur kommerziellen Nutzung
Für die kommerzielle Nutzung bestellen Sie den Lizenzschlüssel für Ihre Version von Automation Studio Target for Simulink bei Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb. Die Lizenz ist ein Jahr gültig und verlängert sich automatisch um weitere 12 Monate. Nach der Bestellung erhalten Sie den Lizenzschlüssel auf dem Postweg. Die Lizenz wird durch Eingabe in Automation Studio Target for Simulink aktiviert.
ACOPOS for Simulink(R)
Kostenlos testen
ACOPOS for Simulink kann jederzeit in vollem Funktionsumfang kostenlos heruntergeladen werden. Nach Eingabe eines Lizenzschlüssels für die Evaluierung beträgt die kostenlose Laufzeit 90 Tage. Danach kann die Lizenz beliebig oft um weitere 90 Kalendertage verlängert werden. Eine kommerzielle Nutzung ist nach Erwerb einer entsprechenden Lizenz erlaubt.
Lizenz zur kommerziellen Nutzung
Für die kommerzielle Nutzung bestellen Sie bitte den Lizenzschlüssel für Ihre Version von ACOPOS for Simulink bei Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb. Die Lizenz ist ein Jahr gültig und verlängert sich automatisch um weitere 12 Monate. Nach der Bestellung erhalten Sie den Lizenzschlüssel auf dem Postweg. Die Aktivierung der Lizenz erfolgt durch Eingabe in ACOPOS for Simulink.
APROL R 4.4
Kostenlos testen
APROL können Sie jederzeit im vollen Funktionsumfang kostenlos herunterladen. Nach Eingabe eines Lizenzschlüssels für die Evaluierung beträgt die kostenfreie Laufzeit 90 Tage. Nach Ablauf dieser Zeit können Sie die Lizenz beliebig oft um weitere 90 Kalendertage verlängern. Eine kommerzielle Nutzung ist nach Erwerb der entsprechenden Lizenz gestattet.
Kostenlose Studierenden-Lizenz
Mit der Studierenden-Lizenz für APROL erstellen Sie Ihr Studienprojekt kostenlos. Einfach mit dem Studierenden-Account einloggen, Lizenz anfordern, Automatisierungsprojekt anlegen, programmieren und 400 Tage im vollen Umfang nutzen. Für die kommerzielle Nutzung ist eine entsprechende Lizenz erforderlich.
Um die Studierenden-Lizenz zu beantragen, müssen Sie auf der B&R-Homepage eingeloggt sein. Noch keine gültigen Zugangsdaten?
APROL R 3.4, R 3.6, R 4.0, R 4.2
Bei APROL erfolgt ab dem Release R3.4 die Freischaltung der Software über eine Software-Registrierung unter Angabe des bei B&R erworbenen Lizenzcodes (B&R-Seriennummer).
Dieser Vorgang muss für folgende APROL-Systeme durchgeführt werden:
- Engineering (E)
- Operator (O)
- Runtime (R)
- Gateway(G)
mapp Technology
Die dreistufige Lizenzstruktur von mapp Technology reduziert den Verwaltungsaufwand und ermöglicht einfache Upgrades im Feld. Für einfache Anwendungen werden keine Lizenzen benötigt. Es stehen vorgefertigte Softwaremodule zur Verfügung, mit denen sich zum Beispiel Alarm- und Rezeptverwaltung sowie einfache Achsbewegungen realisiert werden können.
Lizenzen für Mitarbeiter/innen
Hier können Mitarbeiter/innen Lizenzen für diverse B&R-Software anfordern. Einfach mit dem Mitarbeiter/innen-Account einloggen, Lizenz anfordern und anschließend die Software in vollem Funktionsumfang nutzen.