0AC171.9
|
Glasrohrsicherungen 5x20 mm, 20 Stk., 3,15 A T / 250 V
|
|
5A9000.31
|
50 Stück Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe weiss, read / write, 4150, 928 Bit, 125 kHz,
|
|
5A9000.37
|
Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe schwarz, read only, 4102, 40 Bit, 125 kHz
|
|
5A9000.38
|
Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe weiss, read only, 4102, 40 Bit, 125 kHz
|
|
5A9000.39
|
Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe gelb, read only, 4102, 40 Bit, 125 kHz
|
|
5A9000.40
|
Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe red, read only, 4102, 40 Bit, 125 kHz
|
|
5A9000.41
|
Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe grün, read only, 4102, 40 Bit, 125 kHz
|
|
5A9000.42
|
Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe blau, read only, 4102, 40 Bit, 125 kHz
|
|
5A9000.43
|
Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe schwarz, read / write, 4150, 928 Bit, 125 kHz
|
|
5A9000.44
|
Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe weiss, read / write, 4150, 928 Bit, 125 kHz
|
|
5A9000.45
|
Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe gelb, read / write, 4150, 928 Bit, 125 kHz
|
|
5A9000.46
|
Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe rot, read / write, 4150, 928 Bit, 125 kHz
|
|
5A9000.47
|
Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe grün, read / write, 4150, 928 Bit, 125 kHz
|
|
5A9000.48
|
Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe blau, read / write, 4150, 928 Bit, 125 kHz
|
|
5A9000.69
|
cHMI Touchstifthalter
|
|
5A9000.72
|
cHMI Gehäuse Ersatzdichtung 10.4" 1 Stück
|
|
5A9000.73
|
cHMI Gehäuse Ersatzdichtung 15" Für 5AP920.1505-K04, 5AP920.1505-K14, 5AP920.1505-K24, 5AP920.1505-K34, 5AP920.1505-K94, 5AP920.1505-K96, 5AP92D.1505-I00 1 Stück
|
|
5A9000.74
|
cHMI Gehäuse Ersatzdichtung 19" Für 5AP920.1906-K14, 5AP920.1906-K34, 5AP92D.1906-I00 1 Stück
|
|
5A9000.75
|
cHMI Gehäuse Ersatzschrauben Torx 20 Stück
|
|
5A9000.76
|
cHMI Gehäuse Ersatzschrauben Schlitz 20 Stück
|
|
5A9000.77
|
cHMI Front Ersatzdichtung 5.7" 1 Stück
|
|
5A9000.78
|
cHMI Front Ersatzdichtung 10.4" 1 Stück
|
|
5A9000.79
|
cHMI Front Ersatzdichtung 15" 1 Stück
|
|
5A9000.80
|
cHMI Front Ersatz-Halteklammern 18 Stück
|
|
5A9000.98
|
cHMI Front Ersatz-Anpressrahmen 10,4"
|
|
5A9000.C7
|
Signalleuchte rot AM
|
|
5A9000.C8
|
Signalleuchte rot/gelb/grün AM
|
|
5A9010.43
|
Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe schwarz, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz
|
|
5A9010.44
|
Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe weiss, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz
|
|
5A9010.45
|
Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe gelb, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz
|
|
5A9010.46
|
Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe rot, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz
|
|
5A9010.47
|
Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe grün, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz
|
|
5A9010.48
|
Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe blau, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz
|
|
5A9010.50
|
Transponder Scheckkarte Farbe weiß, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz
|
|
5A9020.43
|
Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe schwarz Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write
|
|
5A9020.44
|
Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe weiss Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write
|
|
5A9020.45
|
Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe gelb Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write
|
|
5A9020.46
|
Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe rot Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write
|
|
5A9020.47
|
Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe grün Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write
|
|
5A9020.48
|
Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe blau Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write
|
|
5A9020.50
|
Transponder Scheckkarte, weiß Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write
|
|
5AC900.1000-00
|
Adapter DVI (Stift) auf CRT (Buchse). Zum Anschluss eines Standard-Monitors an eine DVI-I Schnittstelle.
|
|
5AC900.104X-03
|
Einschubstreifenvordruck 10,4" für Automation Panel 5AP951.1043-01 und 5AP981.1043-01; für 1 Gerät.
|
|
5AC900.104X-04
|
Einschubstreifenvordruck 10,4" für Automation Panel 5AP952.1043-01 und 5AP982.1043-01; für 1 Gerät.
|
|
5AC900.104X-05
|
Einschubstreifenvordruck 10,4" für Automation Panel 5AP980.1043-01; für 3 Geräte.
|
|
5AC900.1200-00
|
USB Schnittstellenabdeckung unverlierbar; für Automation Panel und Panel PC.
|
|
5AC900.1200-01
|
USB Schnittstellenabdeckung - Flach - Für AP920/98x und PPC700
|
|
5AC900.1201-00
|
USB Schnittstellenabdeckung M20 IP65 flach
|
|
5AC900.1201-01
|
USB Schnittstellenabdeckung M20 IP65 bombiert
|
|
5AC900.150X-01
|
Einschubstreifenvordruck 15,0" für Automation Panel 5AP951.1505-01, 5AP980.1505-01, 5AP981.1505-01 und Panel PC 5PC781.1505-00; für 4 Geräte.
|
|
5AC900.BLOC-00
|
Klemmblock mit Schwingen, 10Stk; Ersatzteil
|
|
5AC900.BLOC-01
|
Klemmblock ohne Schwingen, 10Stk; Ersatzteil
|
|
5ACCMB20.0000-000
|
APC2200 L-Winkel (Montagehalterung)
|
|
5ACCRFID.RW00-000
|
Transponder R/W 125kHz/13,56MHz Desktop
|
|
5ACCRHMI.0000-000
|
HMI Erdungslasche
|
|
5ACCRHMI.0001-000
|
Halteklammern 16 mm - 14 Stück mit 16mm Madenschrauben - Für AP1000 und AP9x3
|
|
5ACCRHMI.0002-000
|
Halteklammern 20 mm - 14 Stück mit 20mm Madenschrauben - Für AP1000 und AP9x3
|
|
5ACCRHMI.0003-000
|
Halteklammern 25 mm - 12 Stück mit 25mm Madenschrauben - Für AP1000 und AP9x3
|
|
5ACCRHMI.0004-000
|
Rafi Ersatzschlüssel - 1 Stück
|
|
5ACCRHMI.0004-C00
|
Schlegel Ersatzschlüssel - 1 Stück
|
|
5ACCRHMI.0006-000
|
HMI Montagewerkzeug Schaltschrank - 1x Drehmomentschlüssel 0,4 – 2,0 Nm - 1x Bit Sechskant 2,5, Länge 89 mm - 1x Bit Sechskant 3,0, Länge 89 mm - 1x Bit Sechskant 5,0, Länge 89 mm - 1x Bit Torx 10, Länge 90 mm - 1x Bit Torx 20, Länge 89 mm
|
|
5ACCRHMI.0007-000
|
HMI Montagewerkzeug Tragarm - 1x Drehmomentschlüssel 0,4 – 2,0 Nm - 1x Drehmomentschlüssel 2,0 – 10,0 Nm - 1x Bit Sechskant 3,0, Länge 89 mm - 1x Bit Sechskant 5,0, Länge 89 mm - 1x Bit Torx 10, Länge 90 mm - 1x Bit Torx 20 Länge 89 mm - 1x Bit Torx 25, Länge 89 mm - 1x Bit Torx 30, Länge 89 mm
|
|
5ACCRHMI.0011-000
|
Zugentlastung USB - Für APC2100/APC2200 - Für SDL3 Konverter/SDL4 Konverter
|
|
5ACCRHMI.0012-000
|
Zugentlastung USB - Für SDL4/DVI Konverter
|
|
5ACCRPC2.0000-000
|
PPC2100/2200 Befestigungsschrauben Kit - 4x Schraube M3x34 mm - 2x Spezialschraube PPC2100
|
|
5ACCRPC2.0001-000
|
xPC2100/2200 Schnittstellenabdeckungen - 1x Abdeckungenset
|
|
5ACCRPC2.0002-000
|
xPC2200 CFast Abdeckung
|
|
5ACCRPC2.0003-000
|
xPC2200 Batterieeinsatz - 1x Batterielade xPC2200 - 1x Batterie inkl. Platine
|
|
5ACCRPC3.0006-000
|
APC/PPC3100 Blindabdeckungen - 3x IF Option - 1x Grafik Option
|
|
5ACCRPC3.0007-000
|
APC/PPC3100 CFast Abdeckung
|
|
5ACCRPC3.0008-000
|
PPC3100 Befestigungsschrauben Kit - 2x Spezialschraube PPC3100 - 4x PPC3100 Rändelschraube M3x58 mm
|
|
5ACCRPC3.0012-000
|
APC/PPC3100 Batterielade - 1x orange - 1x grau
|
|
5ACCRPC9.0002-000
|
APC910/PPC900 IF Blindabdeckungen - 2x IF Option
|
|
6PM.AC.CLP-100
|
100x Halteklammern für Power Panel T-Series mobile
|
|
9A0013.01
|
Stift für resistiven Touch Screen
|
|