Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | -20 bis 55 °C |
Lagerung | -20 bis 70 °C |
Mechanische Eigenschaften
Material | siehe Abschnitt "Material" |
Abmessungen | |
Länge | 570 mm |
Durchmesser | 50 mm |
Gewicht | 900 g |
Materialnummer:
6ACCMA11.0400-000Beschreibung:
FT50 Schwanenhals
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Power Panel FT50 Anwenderhandbuch | PDF / 7 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Daten DXF/STP 6ACCMA11.0400-000 | ZIP / 491 KB |