Kompakte Bedientableaus

PANELWARE Kompakt-Terminals in Kombination mit B&R Steuerungssystemen sind die ideale Lösung für platzsparenden Maschinen-Visualisierung.

Compact Tableaus
Controller
Tasten
Displays
Sonstiges

Dezentrale Visualisierung

PANELWARE Bedientableaus können direkt dort platziert werden, wo Statusmeldung und Betriebsdaten angezeigt werden und wo sie etwa zum Einrichten der Maschine gut erreichbar sind.

Kompakte Bedieneinheiten

Mit den Kompakttableaus stehen Geräte mit minimalem Platzbedarf zur Verfügung. Diese sind mit Tasten und einem alphanumerischen LC-Display ausgestattet. Die Ansteuerung erfolgt durch die SPS über Escape Sequenzen.

Tableau - Controller Varianten

Die PANELWARE Controller sind als eigenständige Module angeführt. In Verbindung mit verschiedenen Grafik-Tableaus kann so je nach Anwendungsfall die passende Konfiguration zusammengestellt werden.

Kompaktes Visualisieren und Bedienen

PANELWARE Bedientableaus werden in Kombination mit einem Steuerungssystem zur Automation von kleinen Maschinen eingesetzt. Die Produktreihe reicht von 4 x 20 Zeichen LCD Geräten bis hin zu Grafik-Terminals mit 160 x 80 Pixel (16 x 40 Zeichen). Eine Programmierung des Terminals erfolgt innerhalb der SPS.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo