Mit unserer Fernwartungslösung Secure Remote Maintenance lassen sich Maschinen und Anlagen einfach und sicher warten – und das weltweit vom Büro aus oder von unterwegs. Die Fernwartungslösung ermöglicht Ihnen, schnell auf Zwischenfälle zu reagieren und Inbetriebnahmen zu beschleunigen. Die Auslastung Ihrer Anlage kann so auf ein Maximum gesteigert werden.

Secure Remote Maintenance: schnell, einfach und sicher warten


Weltweit zentral warten

Bieten Sie Ihren Kunden weltweit Serviceleistungen für Wartung und Instandhaltung Ihrer Maschinen an und behalten Sie auch eigene Anlagen und Maschinen einfach im Blick. Mit der B&R-Lösung kann der Servicetechniker oder Ingenieur von jedem Ort der Welt auf Maschinen zugreifen und zum Beispiel Logbucheinträge oder Applikationsdaten abfragen. Mehrere Anlagen und Maschinen können so zeitnah durch einen Techniker gewartet werden. Stillstände werden auf ein Minimum reduziert; kostspielige Reisen entfallen vollständig.

Hoher Sicherheitsstandard
Die Daten werden durch eine verschlüsselte, zertifikatgeschützte VPN-Verbindung zwischen dem SiteManager an der Maschine und dem GateManager gesichert. Zusätzlichen Schutz bietet die im SiteManager integrierte Firewall.
Die Zugriffsrechte der Servicetechniker auf die Maschinen regelt der GateManager per integriertem Machine-Pool-Management. Explizit freigeschaltet werden können die Fernzugriffe durch einen Schlüsselschalter. Dieser kann über Ein- und Ausgänge angeschlossen werden, die im SiteManager integriert sind.

Einfache Handhabung
Secure Remote Maintenance von B&R ist einfach zu bedienen. Spezielle IT-Kenntnisse sind auch für die Konfiguration nicht erforderlich. Zugriffsrechte auf die Maschine werden im GateManager einfach per Drag-and-drop verwaltet. Auch bei Nutzung des B&R-SiteManagers können Sie Zeit und Kosten sparen, da Sie diesen lediglich einmal konfigurieren und für verschiedene Maschinen nutzen können.

Weitere Vorteile mit Automation Studio
Den SiteManager können Sie wie jede B&R-Hardware über unsere Software Automation Studio konfigurieren. Bei Auslieferung ist deshalb keine weitere Konfiguration nötig und die Maschine kann schneller in Betrieb genommen werden.

Entspricht gängigen Richtlinien
Secure Remote Maintenance steht im Einklang mit gängigen IT- und Sicherheitsrichtlinien. Es werden keine zusätzlichen offenen Ports benötigt. Dadurch ist eine einfache Implementierung in Ihr Firmennetz möglich.

Wählen Sie Ihre optimale Fernwartungslösung

Alle Komponenten der Secure Remote Maintenance von B&R lassen sich frei kombinieren. Stellen Sie Ihre passende Fernwartungslösung flexibel zusammen:

Warten Sie Maschinen am Arbeitsplatz oder greifen Sie mobil auf die Daten zu?

  • Zugriff vom PC:
    LinkManager 0RMLM.WIN
  • Zugriff vom Smartphone oder Tablet:
    LinkManager Mobile 0RMLM.MOB
  • Zugriff vom mobilen Endgerät:
    LinkManager Mobile 0RMLM.MOB

Informationen zur neuesten Releaseversion finden Sie hier.

Welche IT-Infrastruktur nutzen Sie bereits in Ihrem Unternehmen?

Informationen zur neuesten Releaseversion finden Sie hier.

Über welche Schnittstelle möchten Sie die Maschinen warten?

Informationen zur neuesten Releaseversion finden Sie hier.

GateManager
SiteManager
LinkManager
Starter Packages
Antennen
Feldklemmen

Neben dem allgemeinen Anwenderhandbuch für Secure Remote Maintenance stehen noch weiterführende Dokumentationen zu einzelnen Produkten und Anwendungsfällen zur Verfügung.

Manche Dokumente enthalten Links bzw. Anweisungen für Software-Downloads von die Secomea-Webseite. Diese dürfen nicht verwendet werden, sondern der Download MUSS IMMER von der B&R-Webseite erfolgen.

Zusätzliche Dokumente

Zusätzliche Dokumente

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo