![](/fileadmin/Headerbilder_Software-2b182383.jpg)
Mit wenigen Klicks zur Robotikapplikation
Zur Programmierung der Robotikapplikation sind keine Kenntnisse spezifischer Robotiksprachen notwendig. Dem Anwender stehen sämtliche Methoden zur Verfügung, die er von der Maschinenprogrammierung kennt, zum Beispiel Kontaktplan, Strukturierter Text und C/C++.
- Highlights
- Kein Spezialwissen notwendig
- Vorgefertigte Softwarebausteine
- Gewohnte Entwicklungsumgebung
Um den Zugang zur Robotik noch weiter zu erleichtern, stellt B&R vorkonfigurierte Softwarebausteine zur Verfügung. Mit diesen lassen sich Robotikapplikationen sehr einfach erstellen: mapp Robotics umfasst neben Standardfunktionen zur Steuerung und Inbetriebnahme auch fortgeschrittene Funktionen wie Feed Forward, Kompressor und Arbeitsbereichsüberwachung. Der Anwender kann komplexe und hochdynamische Applikationen umsetzen, ohne zahllose Zeilen Code zu schreiben.
Die mapp-Robotics-Komponenten sind nahtlos mit den anderen mapp-Funktionen verknüpft, zum Beispiel mit der Nutzerverwaltung, dem Alarmsystem und der Web-Visualisierung mapp View. Dadurch wird die Entwicklungszeit deutlich verkürzt. Auch sichere Roboterapplikationen lassen sich einfach und unkompliziert umsetzen.
Konfigurieren statt programmieren
Mit mapp Pick&Place können Maschinenbauer nun Pick-and-Place Applikationen wesentlich einfacher realisieren. Das System steuert nicht nur den Roboter selbst, sondern übernimmt auch die Koordination mit weiteren Achsen, Förderbändern oder Smart Tracks. Die Pick-and-Place-Prozesslösung macht Maschinen schneller, flexibler und effizienter.
Der Anwender hat maximale Freiheit bei der Prozessgestaltung. So können Delta-, Knickarm- und Scara-Roboter in beliebiger Anzahl eingesetzt werden. Darüber hinaus optimiert die Software den Prozess automatisch nach den Wünschen des Applikationsherstellers. Als Optionen stehen beispielsweise kürzestmögliche Entnahmezeiten, First In - First Out oder energieoptimierte Bewegungsprofile zur Verfügung. Die Koordination mit anderen Achsen, dem B&R Vision System oder der webbasierten Visualisierung mapp View lässt sich mit wenigen Klicks einrichten. Ein Großteil der manuellen Programmierarbeit entfällt, die Entwicklungszeit verkürzt sich.