X20CM0985
|
X20 Digitales und analoges Mischmodul, Multimessumformer-/ Synchronisationsmodul, 5 digitale Ausgänge, 24 VDC, 0,5 A, Source, 1 Relais, 1 A, Wechslerkontakt, 8 analoge Eingänge, ±480 V / 120 V, 16 Bit Wandlerauflösung, 3 analoge Eingänge, 5 A / 1 A AC, 16 Bit Wandlerauflösung, Feldklemmen 0TB3102-7011, 0TB3104-7011, 0TB3102-7012, 0TB3104-7012 und 2x TB12 gesondert bestellen!
|
|
X20CM0985-02
|
X20 Digitales und analoges Mischmodul, Multimessumformer-/ Synchronisationsmodul, 5 digitale Ausgänge, 24 VDC, 0,5 A, Source, 1 Relais, 1 A, 8 analoge Eingänge, ±480 V / 120 V, 16 Bit Wandlerauflösung, 3 analoge Eingänge, 5 A / 1 A AC, 16 Bit Wandlerauflösung, zusätzliche Software-Funktionalitäten, angepasst an VDE Richtlinien (2018), Feldklemmen 0TB3102-7011, 0TB3104-7011, 0TB3102-7012, 0TB3104-7012 und 2x X20TB12 gesondert bestellen!
|
|
X20CM0985-1
|
X20 Digitales und analoges Mischmodul, Multimessumformer-/ Synchronisationsmodul, 5 digitale Ausgänge, 24 VDC, 0,5 A, Source, 1 Relais, 1 A, 8 analoge Eingänge, ±480 V / 120 V, 16 Bit Wandlerauflösung, 3 analoge Eingänge, 5 A / 1 A AC, 16 Bit Wandlerauflösung, zusätzliche Software-Funktionalitäten, Feldklemmen 0TB3102-7011, 0TB3104-7011, 0TB3102-7012, 0TB3104-7012 und 2x X20TB12 gesondert bestellen!
|
|
X20CM4323
|
X20 PWM-Modul, 4 digitale Ausgänge zum Schalten von elektromechanischen Lasten, 24 VDC, Oversampling Ausgangsfunktionen, Time Triggered Ausgangsfunktionen, NetTime-Funktion
|
|
X20CM4800X
|
X20 Analoges Eingangsmodul, Schwingungsmessung, 4 IEPE-Analogeingänge, 50 kHz Abtastfrequenz, 24 Bit Wandlerauflösung
|
|
X20CM4810
|
X20 Analoges Eingangsmodul, zur Schwingungsmessung und -analyse von Condition-Monitoring-Aufgaben, 4 IEPE-Analogeingänge, 51,5625 kHz Abtastfrequenz, 24 Bit Wandlerauflösung
|
|
X20CM8281
|
X20 Universelles Mischmodul, 4 digitale Eingänge, 24 VDC, Sink, 1-Leitertechnik, 2 digitale Ausgänge, 0,5 A, Source, 1-Leitertechnik, 1 analoger Eingang, ±10 V oder 0 bis 20 mA / 4 bis 20 mA, 12 Bit Wandlerauflösung, 1 analoger Ausgang, ±10 V / 0 bis 20 mA, 12 Bit Wandlerauflösung, 2 Zähler als Ereigniszähler oder zur Torzeitmessung
|
|
X20CM8323
|
X20 PWM-Modul, 8 digitale Ausgänge zum Schalten von elektromechanischen Lasten, 0,6 A Dauerstrom, 2 A Spitzenstrom, Strommonitoring, Schaltzeitpunkterkennung
|
|
X20CMR010
|
X20 Cabinet Monitoring Modul, integrierter Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, Betriebsdatenaufzeichnung, 512 kByte Flash für Anwenderdaten
|
|
X20CMR011
|
X20 Cabinet Monitoring Modul, integr. Temperatur-, Feuchtigkeits- und Beschleunigungssensor, Betriebsdatenaufzeichnung, 2 Eingänge für externe PT1000, 2 digitale Eingänge 24 V, 1 digitaler Ausgang 24 V, 0,5 A, 512 kByte Flash für Anwenderdaten
|
|
X20CMR100
|
X20 Cabinet Monitoring Modul, integrierter Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, Betriebsdatenaufzeichnung, integrierter Technology Guard
|
|
X20CMR111
|
X20 Cabinet Monitoring Modul, integr. Temperatur-, Feuchtigkeits- und Beschleunigungssensor, Betriebsdatenaufzeichnung, 2 Eingänge für externe PT1000, 2 digitale Eingänge 24 V, 1 digitaler Ausgang 24 V, 0,5 A, 512 kByte Flash für Anwenderdaten, integrierter Technology Guard
|
|
X20DS438A
|
X20 Digitales Signalmodul, 4x IO-Link Master V1.1, auch parametrierbar als 4 digitale Kanäle wahlfrei als Ein- oder Ausgänge, 3-Leitertechnik, NetTime-Funktion
|
|
X20PD0011
|
X20 Potenzialverteilermodul, 12x GND, integrierte Feinsicherung
|
|
X20PD0012
|
X20 Potenzialverteilermodul, 12x 24 VDC, integrierte Feinsicherung
|
|
X20PD0016
|
X20 Potenzialverteilermodul, 5x GND, 5x 24 VDC, potenzialfreie Einspeisung, integrierte Feinsicherung
|
|
X20PD0053
|
X20 Potentialverteilermodul, 6x 5 VDC, 6x GND
|
|
X20PD2113
|
X20 Potenzialverteilermodul, 6x GND, 6x 24 VDC, mit Einspeisemöglichkeit, integrierte Feinsicherung
|
|
X20PS4951
|
X20 Einspeisemodul, für Potentiometer, 4x ±10 V für Potentiometerversorgung
|
|