X20cCM0985-1
|
X20 Digitales und analoges Mischmodul, beschichtet, Multimessumformer-/ Synchronisationsmodul, 5 digitale Ausgänge, 24 VDC, 0,5 A, Source, 1 Relais, 1 A, 8 analoge Eingänge, ±480 V / 120 V, 16 Bit Wandlerauflösung, 3 analoge Eingänge, 5 A / 1 A AC, 16 Bit Wandlerauflösung, zusätzliche Software-Funktionalitäten, Feldklemmen 0TB3102-7011, 0TB3104-7011, 0TB3102-7012, 0TB3104-7012 und 2x X20TB12 gesondert bestellen!
|
|
X20cCM4810
|
X20 Analoges Eingangsmodul beschichtet, zur Schwingungsmessung und -analyse von Condition-Monitoring-Aufgaben, 4 IEPE-Analogeingänge, 51,5625 kHz Abtastfrequenz, 24 Bit Wandlerauflösung
|
|
X20cCMR011
|
X20 Cabinet Monitoring Modul, beschichtet, integr. Temperatur-, Feuchtigkeits- und Beschleunigungssensor, Betriebsdatenaufzeichnung, 2 Eingänge für externe PT1000, 2 digitale Eingänge 24 V, 1 digitaler Ausgang 24 V, 0,5 A, 512 kByte Flash für Anwenderdaten
|
|
X20cDS438A
|
X20 Digitales Signalmodul beschichtet, 4x IO-Link Master V1.1, auch parametrierbar als 4 digitale Kanäle wahlfrei als Ein- oder Ausgänge, 3-Leitertechnik, NetTime-Funktion
|
|