Auswahltabelle
Ventilanschaltungen

7XV108.50-11

7XV108.50-12

7XV116.50-11

7XV116.50-12

7XV116.50-01

7XV124.50-11

7XV124.50-12

Anzahl Ventile

8

8

16

16

16

24

24

GND Pin

22,23,24,25

13,22,23,24,25

22,23,24,25

13,22,23,24,25

22,23,24,25

25

13

Schutzart

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

Busanschluss

11-polig

11-polig

11-polig

11-polig

10-polig

11-polig

11-polig

Versorgung

via Busanschluss

via Busanschluss

via Busanschluss

via Busanschluss

via Busanschluss

via Busanschluss

via Busanschluss

Auswahltabelle
Ventilanschaltungen

7XV108.50-51

7XV108.50-62

7XV116.50-51

7XV116.50-62

7XV124.50-51

7XV124.50-61

7XV124.50-62

Anzahl Ventile

8

8

16

16

24

24

24

GND Pin

22,23,24,25

13,22,23,24,25

22,23,24,25

13,22,23,24,25

25

25

13

Schutzart

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

Busanschluss

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

Versorgung

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo