Das ACOPOSmulti Antriebssystem setzt sich aus einer Montageplatte, verschiedenen Modulen (Leistungsversorgungs-, Hilfsversorgungs- , Wechselrichter-, Erweiterungs- und Kondensatormodule), Einsteckmodulen sowie einem Netzfilter sowie - nur in Kombination mit aktiven Leistungsversorgungsmodulen 8BVP - einer Rückspeisedrossel zusammen.

Die Konfiguration eines ACOPOSmulti Antriebssystems erfolgt in 10 Schritten:

Konfigurationsschritte

1)

Kühlmethode festlegen

Standardkühlung (Wandmontage)

Durchsteckkühlung (Durchsteckmontage)

Öl-/Wasserkühlung
(Cold-Plate Montage)

2)

Netzspannungsbereich und Netzform festlegen bzw. prüfen

Netzspannungsbereich festlegen

Netzspannungsbereich festlegen

Netzspannungsbereich festlegen

3)

ACOPOSmulti Wechselrichtermodule nach Applikationserfordernissen auswählen

Einachsmodule
8BVI0014HWSx.000-1
8BVI0028HWSx.000-1
8BVI0055HWSx.000-1
8BVI0110HWSx.000-1
8BVI0220HWSx.000-1
8BVI0440HWSx.000-1
8BVI0880HWSx.000-1

Zweiachsmodule
8BVI0014HWDx.000-1
8BVI0028HWDx.000-1
8BVI0055HWDx.000-1
8BVI0110HWDx.000-1
8BVI0220HWDx.000-1

Einachsmodule
8BVI0014HCSx.000-1
8BVI0028HCSx.000-1
8BVI0055HCSx.000-1
8BVI0110HCSx.000-1
8BVI0220HCSx.000-1
8BVI0440HCSx.000-1
8BVI0880HCSx.000-1
8BVI1650HCSx.000-1

Zweiachsmodule
8BVI0014HCDx.000-1
8BVI0028HCDx.000-1
8BVI0055HCDx.000-1
8BVI0110HCDx.000-1
8BVI0220HCDx.000-1

Einachsmodule
8BVI0014HCSx.000-1
8BVI0028HCSx.000-1
8BVI0055HCSx.000-1
8BVI0110HCSx.000-1
8BVI0220HCSx.000-1
8BVI0440HCSx.000-1
8BVI0880HCSx.000-1
8BVI1650HCSx.000-1

Zweiachsmodule
8BVI0014HCDx.000-1
8BVI0028HCDx.000-1
8BVI0055HCDx.000-1
8BVI0110HCDx.000-1
8BVI0220HCDx.000-1

4)

ACOPOSmulti Einsteckmodule für Motor- und Fremdachsengeber nach Applikationserfordernissen auswählen

8BAC0120.000-1
8BAC0120.001-1
8BAC0121.000-1
8BAC0122.000-1
8BAC0123.000-1
8BAC0123.001-1
8BAC0123.002.1
8BAC0124.000-1
8BAC0130.000-1
8BAC0130.001-1
8BAC0132.000-1

8BAC0120.000-1
8BAC0120.001-1
8BAC0121.000-1
8BAC0122.000-1
8BAC0123.000-1
8BAC0123.001-1
8BAC0123.002.1
8BAC0124.000-1
8BAC0130.000-1
8BAC0130.001-1
8BAC0132.000-1

8BAC0120.000-1
8BAC0120.001-1
8BAC0121.000-1
8BAC0122.000-1
8BAC0123.000-1
8BAC0123.001-1
8BAC0123.002.1
8BAC0124.000-1
8BAC0130.000-1
8BAC0130.001-1
8BAC0132.000-1

5)

Falls das ACOPOSmulti Antriebssystem erweiterbar sein soll: Anzahl der optionalen Steckplatze für weitere ACOPOSmulti Module auf der Montageplatte festlegen

Options- und Reservesteckplätze festlegen

Options- und Reservesteckplätze festlegen

Options- und Reservesteckplätze festlegen

6)

ACOPOSmulti Leistungsversorgungsmodul aufgrund der Applikationserfordernisse (aktives/passives Leistungsversorgungsmodul) auf Basis der Gesamtleistung der erforderlichen ACOPOSmulti Wechselrichtermodule auswählen (bei einer Netzspannung < 3 x 400 VAC sind Deratinginformationen zu berücksichtigen)

Leistungsversorgungsmodule passiv
8B0P0220HW00.000-1
8B0P0440HW00.000-1

Netzfilter passiv
8B0F0300H000.000-1
8BVF0550H000.000-1

Leistungsversorgungsmodule aktiv
8BVP0220HW00.000-1
8BVP0440HW00.000-1
8BVP0880HW00.000-1

Netzfilter
8BVF0220H000.000-1
8BVF0440H000.001-2
8BVF0880H000.000-1

Rückspeisedrosseln
8BVR0220H000.100-1
8BVR0440H000.100-1
8BVR0880H000.100-1

Leistungsversorgungsmodule passiv
8B0P0220HW00.000-1
8B0P0440HW00.000-1

Netzfilter passiv
8B0F0300H000.000-1
8BVF0550H000.000-1

Leistungsversorgungsmodule aktiv
8BVP0220HC00.000-1
8BVP0440HC00.000-1
8BVP0880HC00.000-1

Netzfilter
8BVF0220H000.000-1
8BVF0440H000.001-2
8BVF0880H000.000-1

Rückspeisedrosseln
8BVR0220H000.100-1
8BVR0440H000.100-1
8BVR0880H000.100-1

Leistungsversorgungsmodule passiv
8B0P0220HW00.000-1
8B0P0440HW00.000-1

Netzfilter passiv
8B0F0300H000.000-1
8BVF0550H000.000-1

Leistungsversorgungsmodule aktiv
8BVP0220HC00.000-1
8BVP0440HC00.000-1
8BVP0880HC00.000-1

Netzfilter
8BVF0220H000.000-1
8BVF0440H000.001-2
8BVF0880H000.000-1

Rückspeisedrosseln
8BVR0220H000.100-1
8BVR0440H000.100-1
8BVR0880H000.100-1

7)

Maximal ladbare Zwischenkreiskapazität prüfen

Zwischenkreiskapazität prüfen

Zwischenkreiskapazität prüfen

Zwischenkreiskapazität prüfen

8)

ACOPOSmulti Hilfsversorgungsmodul auf Basis der Gesamtleistung der 24 VDC Versorgung der ausgewählten ACOPOSmulti Module, ACOPOSmulti Einsteckmodule sowie der Peripherieversorgung (z.B. SPS, Aktoren, Motorhaltebremsen, Sensoren) auswählen

24 V intern
8B0C0160HW00.000-1
8B0C0320HW00.000-1

24 V intern, 24 V extern
8B0C0160HW00.001-1
8B0C0320HW00.002-1

24 V intern, 24 V extern, externe 24 V Einspeisung
8B0C0320HW00.00A-1

42 V extern
8B0C0160HW00.A01-1

24 V intern
8B0C0160HC00.000-1
8B0C0320HC00.000-1

24 V intern, 24 V extern
8B0C0160HC00.001-1
8B0C0320HC00.002-1

24 V intern, 24 V extern, externe 24 V Einspeisung
8B0C0320HC00.00A-1

42 V extern
8B0C0160HC00.A01-1

24 V intern
8B0C0160HC00.000-1
8B0C0320HC00.000-1

24 V intern, 24 V extern
8B0C0160HC00.001-1
8B0C0320HC00.002-1

24 V intern, 24 V extern, externe 24 V Einspeisung
8B0C0320HC00.00A-1

42 V extern
8B0C0160HC00.A01-1

9)

Gesamtanzahl der Steckplätze durch Addieren der Breiteneinheiten aller ausgewählten ACOPOSmulti Module (inklusive optionale Steckplätze) ermitteln

Breiteneinheiten festlegen

Breiteneinheiten festlegen

Breiteneinheiten festlegen

10)

ACOPOSmulti Montageplatte gemäß ermittelter Gesamtanzahl der Steckplätze und festgelegter Kühlmethode auswählen

8B0M0040HW00.000-1
8B0M0050HW00.000-1
8B0M0060HW00.000-1
8B0M0070HW00.000-1
8B0M0080HW00.000-1
8B0M0090HW00.000-1
8B0M0100HW00.000-1
8B0M0110HW00.000-1
8B0M0120HW00.000-1
8B0M0140HW00.000-1
8B0M0140HW00.000-1
8B0M0150HW00.000-1
8B0M0160HW00.000-1
8B0M0170HW00.000-1
8B0M0180HW00.000-1
8B0M0190HW00.000-1
8B0M0200HW00.000-1
8B0M0210HW00.000-1
8B0M0220HW00.000-1
8B0M0230HW00.000-1
8B0M0240HW00.000-1
8B0M0250HW00.000-1
8B0M0260HW00.000-1
8B0M0270HW00.000-1

8B0M0040HF00.000-1
8B0M0080HF00.000-1
8B0M0120HF00.000-1
8B0M0160HF00.000-1
8B0M0200HF00.000-1

8B0M0040HC00.000-1
8B0M0050HC00.000-1
8B0M0060HC00.000-1
8B0M0070HC00.000-1
8B0M0080HC00.000-1
8B0M0090HC00.000-1
8B0M0100HC00.000-1
8B0M0110HC00.000-1
8B0M0120HC00.000-1
8B0M0140HC00.000-1
8B0M0140HC00.000-1
8B0M0150HC00.000-1
8B0M0160HC00.000-1
8B0M0170HC00.000-1
8B0M0180HC00.000-1
8B0M0190HC00.000-1
8B0M0200HC00.000-1
8B0M0210HC00.000-1
8B0M0220HC00.000-1
8B0M0230HC00.000-1
8B0M0240HC00.000-1
8B0M0250HC00.000-1
8B0M0260HC00.000-1
8B0M0270HC00.000-1

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo