![](/fileadmin/B_R_website_banner_printing_final_1920x533px_DE_1.0_de-5c4f9145.jpg)
Effizienter und nachhaltiger Druck: B&R gestaltet die Zukunft der Druckindustrie
Die steigende Nachfrage nach individualisierten Printmedien, ausgerichtet auf selektives und zielgruppenorientiertes Marketing, prägt einen klaren Trend. In diesem Kontext gewinnen Kleinauflagen zunehmend an Bedeutung. B&R kennt die Herausforderungen in der Druckindustrie: Die Notwendigkeit einer effizienten und flexiblen Fertigung bei kleineren Losgrößen sowie die Umstellung auf nachhaltige Druckverfahren, sei es durch Minimierung von Makulatur oder Steigerung der Energieeffizienz.
Als innovativer Lösungsanbieter setzt B&R auf adaptive und nachhaltige Prozesse und realisiert eine durchgängige Automatisierung. B&R ermöglicht höchste Flexibilität in der Produktion, um Stillstands- und Rüstzeiten zu minimieren, Makulatur zu reduzieren und Maschinen effizient zu vernetzen. B&R-Kunden gestalten personalisierten Druck nicht nur auf höchstem Niveau, sondern auch effizient und nachhaltig. Hier ist Druck nicht nur personalisiert, sondern auch intelligent, effizient und umweltfreundlich.
![](/fileadmin/B_R_Industry_quote_Printing_DE_1.0_de-79257f11.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/B_R_picotgram_Digitaldruck_60x60px_1.0_de-8bffcfdb.jpg)
Digitaldruck
Individualisierung gepaart mit herausragender Druckqualität bei hoher Druckgeschwindigkeit – das ist Digitaldruck auf Basis integrierter Automatisierung und präziser Antriebstechnik von B&R. Die Konnektivität der eingesetzten Steuerungen ermöglicht die einfache Kombination mit konventionellen Druckwerken oder nachgelagerten Veredelungsprozessen.
![](/fileadmin/B_R_picotgram_Konventioneller_Druck_60x60px_1.0_de-c29a911b.jpg)
Konventioneller Druck
Mit B&R erleben Kunden Drucklösungen für hohe Auflagen und beeindruckende Geschwindigkeiten. Exakte Druckmarkenerkennung, präzise Synchronisation der Achsen und schnelle Reaktion auf Abweichungen zeichnen die bewährte B&R Antriebstechnik aus. Effizienter Druck mit minimierter Makulatur – Qualität und Geschwindigkeit, vereint durch B&R, auf jeder gedruckten Seite.
![](/fileadmin/B_R_picotgram_Drucknachbearbeitung_60x60px_1.0_de-a9842e78.jpg)
Drucknachbearbeitung
B&R geht über den reinen Druckprozess hinaus und veredelt Druckerzeugnisse. Vielfältige Möglichkeiten wie Lackieren, Prägen und Buchbinden machen aus dem Druckprodukt ein Gesamtprodukt. B&R vereinfacht den Workflow durch weitreichende digitale Integration und ermöglicht eine offene Kommunikation mit übergeordneten Systemen. Das hebt nicht nur die Produktionsqualität, sondern auch die Effizienz auf ein neues Niveau.
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
Adaptiv, effizient und nachhaltig – Druck der nächsten Generation
![](/fileadmin/B_R_printing_plug_and_print_397x200_1.0_de-ba5fc708.jpg)
Plug & Print
B&R ermöglicht die maßgeschneiderte Modularisierung von Druckmaschinen durch eine Vielzahl von zentralen und dezentralen Automatisierungskomponenten sowie die Softwaremodularisierung im Automation Studio. Die Inbetriebnahme erfolgt ohne Änderung der Software. Mit OPC UA FX werden Maschinenmodule automatisch identifiziert und ihre Position im Netzwerk ermittelt, unabhängig davon, ob sie über eine eigene Steuerung verfügen. Dies ermöglicht eine automatische Konfiguration ohne manuelle Einstellungen.
![](/fileadmin/B_R_printing_antriebstechnik_397x200_1.0_de-5b29724f.jpg)
Hochpräzise Antriebstechnik
B&R bietet hochwertige Servoantriebe wie ACOPOS P3, ACOPOSmulti, ACOPOSremote und ACOPOSmotor für präzise Regelung und höchste Produktqualität. Die flexiblen und skalierbaren Lösungen decken einen breiten Leistungsbereich sowie zentrale und dezentrale Maschinenkonzepte ab. Frequenzumrichter und Antriebssysteme zur Ansteuerung von DC- und Schrittmotoren runden das Produktspektrum ab.
![](/fileadmin/B_R_printing_sicherheitstechnik_397x200_1.0_de-b4f7fcdb.jpg)
Integrierte Sicherheitstechnik
Mit B&R können Unternehmen Sicherheitslösungen nach EN1010 und EN13849 einfach und flexibel umsetzen. Reduzierte Sicherheitsabstände ermöglichen kompaktere Maschinendesigns. Mit zehnmal schnelleren Reaktionszeiten als herkömmliche Lösungen ermöglicht die B&R-Sicherheitstechnik eine unterbrechungsfreie Produktion mit reduzierter Geschwindigkeit im Sicherheitsfall, um teure Maschinenstillstände zu vermeiden.
![](/fileadmin/B_R_printing_druckmarkenerkennung_397x200_1.0_de-b8e923cf.jpg)
Druckmarkenerkennung
Die exakte Positionierung und Ausrichtung des Druckbildes ist entscheidend für die Druckqualität und die Weiterverarbeitung. B&R ermöglicht dies durch die präzise Erfassung aller gängigen Druckmarken auch bei hohen Geschwindigkeiten. Einfache Integration und schnelle Regelzyklen werden durch den direkten Anschluss an den Servoantrieb oder über den Feldbus mit direkter Querkommunikation erreicht.
![](/fileadmin/B_R_printing_energie_und_ressourcen_397x200_1.0_de-2fefb211.jpg)
Energie- und Ressourceneffizienz
Eine wirtschaftliche Printmedienproduktion erfordert Energie- und Ressourceneffizienz. Dies wird durch rückspeisefähige Antriebssysteme, automatische PWM-Anpassung und hocheffiziente Servomotoren erreicht. Die Energiemessung auf verschiedenen Ebenen unterstützt ein systematisches Energiemanagement. Darüber hinaus ermöglicht B&R mit der schnellen Registerregelung eine signifikante Makulaturreduktion bei konventionellen Druckmaschinen.
![](/fileadmin/B_R_397x200px_Nilpeter-0ff9b0ee.jpg)
Die Zukunft des Flexodrucks
Nilpeter und B&R haben ein revolutionäres Vision System entwickelt. Erfahren Sie mehr darüber, wie gleichzeitig Makulatur reduziert, die Qualität verbessert und der Arbeitsaufwand minimiert wird. Das System setzt neue Maßstäbe in der Farbregistergenauigkeit, auch bei flexiblen Materialien. Die mikrosekundengenaue Synchronisation garantiert eine konstante Druckqualität und macht das System einzigartig.
![](/fileadmin/Screenshot_full-line-pc_397x200-e2b96d06.jpg)
Beste Karten für höchste Produktivität
Moderne Ausweise und Chipkarten mit RFID oder Mikrochip sorgen für Sicherheit, schnelles Bezahlen und einfachen Zugang zu Dienstleistungen – unverzichtbar in unserer digitalen Welt. Die Melzer Maschinenbau GmbH, führend in der Produktion von Smart Cards und Labels, setzt auf B&R Technologie für höchste Präzision und Geschwindigkeit. Lesen Sie, wie Melzer mit ACOPOS Antriebssystemen von B&R und erstklassigem Support an der Spitze der Ausweissystemhersteller bleibt.
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
B&R revolutioniert die Druckindustrie mit fortschrittlicher Antriebstechnik
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
Unterstützung bei Druck-Herausforderungen für nachhaltige Lösungen
Warum ist OPC UA FX gerade für die modulare Druckmaschine geeignet?
Warum ist OPC UA FX gerade für die modulare Druckmaschine geeignet?
OPC UA FX ist das ideale Netzwerk für modulare Druckmaschinen. Es vereint zunächst die besten Eigenschaften der bisher verbreiteten Feldbusse. Auf der Netzwerkebene wird Gigabit Ethernet mit Time-Sensitive Networking (TSN) eingesetzt. Dies garantiert volle Topologiefreiheit, ausreichende Bandbreite auch für zukünftige Anwendungen und eine deterministische Datenübertragung, die z. B. für die Synchronisation von Antriebsachsen unerlässlich ist. Die herstellerübergreifende Interoperabilität gewährleistet die nahtlose Kommunikation zwischen Automatisierungskomponenten unterschiedlicher Hersteller. Dies schließt auch Geräte für die funktionale Sicherheit ein.
Die wichtigste Ergänzung im Hinblick auf die Modularisierung ist die integrierte Topologieerkennung, mit der die physikalische Topologie des Netzwerks ermittelt werden kann. Damit können neu angeschlossene Module und deren Position in der Maschine automatisch bestimmt werden. Dies ermöglicht eine adaptive Maschinensoftware und die flexible Anpassung und Integration neuer Module an sich ändernde Anforderungen.
Mit der vertikalen Erweiterung von OPC UA bis in die Feldebene wird die vollständige Durchgängigkeit der semantischen Daten vom Sensor bis in die Cloud gewährleistet. Dies erleichtert die Integration in übergeordnete Produktions- und Informationssysteme. Vor diesem Hintergrund ist es besonders wichtig, dass die Verschlüsselung der Kommunikation, die Authentifizierung und Autorisierung auch in der Feldebene integraler Bestandteil ist. So werden auch Druckmaschinen den steigenden Sicherheitsanforderungen gerecht.
Wie erreicht man die beste Druckqualität?
Wie erreicht man die beste Druckqualität?
Für beste Druckqualität setzt B&R modernste Servoantriebe mit sehr schneller und präziser Regelung ein. Die Abtastzeit beträgt minimal 50 µs für die gesamte Reglerkaskade. Die Kompensation von Motor-Cogging und periodischen Störungen erfolgt durch modellprädiktive Regelung. Dies ermöglicht eine hervorragende Druckqualität und optimiert die Leistung auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
B&R-Antriebstechnik fügt sich nahtlos in Ihr Automatisierungssystem ein und bildet mit Steuerung, Visualisierung, Sicherheitstechnik und Kommunikation eine komplette Systemlösung. Mit ACOPOS P3, ACOPOSmulti, ACOPOSremote und ACOPOSmotor können Sie Ihre Maschine flexibel und skalierbar aufbauen. Egal ob Einzel- oder Mehrachsantriebssysteme, im Schaltschrank oder dezentral, im Leistungsbereich von 250 Watt oder bis 122 kW.
Wie finde ich die optimale Lösung für die Druckmarkenerkennung?
Wie finde ich die optimale Lösung für die Druckmarkenerkennung?
Von der einfachen Blockmarkierung in der Druckweiterverarbeitung bis hin zur mikrometergenauen Erkennung kleinster Punktmarken im Offsetdruck. B&R bietet für jede Anwendung die passende Lösung:
Bei moderaten Anforderungen genügt ein digitaler Kontrastsensor, der direkt am Antrieb oder über ein NetTime-Modul angeschlossen wird. Steigen die Anforderungen, z. B. bei der Registerregelung, empfiehlt sich der X67BC8591.L12 in Verbindung mit einem analogen Kontrastsensor. Die intelligenten Auswertealgorithmen des Moduls sorgen für eine hohe Positioniergenauigkeit bei hohen Bahngeschwindigkeiten, z. B. ±3 µm bei 1.000 m/s. Für höchste Flexibilität und die Unterstützung aller gängigen Druckmarken ist die B&R Smart Kamera die ideale Lösung. Sie deckt umfassende Anforderungen ab und bietet maximale Vielseitigkeit.
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
Haben Sie Fragen? – Sprechen Sie mit unserem Branchenexperten
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
Weitere Kontaktmöglichkeiten mit B&R: Lokale Partner und Messe-Termine
![](/fileadmin/Become_Find2_1.2_en_1.0_de_1.0_de-bfd97432.jpg)
Finden Sie einen Partner in Ihrer Nähe
Nutzen Sie die Vorteile unseres globalen Netzwerks für Endkunden.
Zusätzlich zu den mehr als 200 B&R Niederlassungen in über 70 Ländern auf der ganzen Welt verfügen wir über ein globales Netzwerk von Wertschöpfungspartnern. B&R Value Provider arbeiten nahtlos mit B&R zusammen, um unsere Produkte und Dienstleistungen zu Ihnen nach Hause zu bringen. Sie kombinieren fundierte Kenntnisse der B&R Technologie mit einem tiefen Verständnis für Ihren lokalen Markt.