![](/fileadmin/1422327611493-de-html-1.5.jpg)
Mehr als 200 Hersteller von Verpackungsmaschinen setzen auf Automatisierungstechnik von B&R. Lassen Sie sich im Folgenden von ein paar spannenden Beispielen inspirieren, wie auch Sie Ihre Maschinen und Anlagen effizienter, flexibler und produktiver machen können.
Getränke und flüssige Nahrungsmittel
SIDEL Cermex hat seine Schrumpffolienmaschine VersaFilm mit Automatisierungstechnik von B&R ausgestattet. So hat Cermex den Bedarf an Verpackungsmterial verringert und den Durchsatz auf 1.000 Flaschen pro Minute bei einer Produktionseffizienz von über 98 Prozent erhöht.
Die Haftetikettierer von KOSME bieten ein hohes Maß an Flexibilität. Sie sind mit elektronischen Kurvenscheiben ausgestattet, um den Einzug und die Ausrichtung der Flaschen zu steuern. Darüber hinaus ermöglicht die Maschine schnelle Formatwechsel. Die Zeit, die dabei gespart wird, kann nun für die Produktion genutzt werden.
OCME zeigt, wie Rainbow-Packs die Bedürfnisse der Konsumenten befriedigen und gleichzeitig die Nachhaltigkeit gewahrt bleibt. Eine Steuerungs- und Monitoringlösung von B&R reduziert den Energieverbrauch und Verpackungsmüll.
SERAC hat mit Combox eine PET-Blasformmaschine entwickelt, die die Flaschen nicht nur formt, sondern auch sofort befüllt und verschließt. Die Maschine ist mit einer vollständig integrierten Automatisierungslösung von B&R ausgestattet und bietet maximale Performance auf engstem Raum.
KRONES zeigt, wie kundenspezifische Aufträge mit uneingeschränkter Flexibilität abgefüllt, verschlossen und etikettiert werden. B&R liefert die Track-Technologie, die benötigt wird, um die Flaschen auszurichten und zu gruppieren. Erfahren Sie mehr
Trockennahrung
IMA hat die Produktionsrate für Teebeutel verdoppelt und ermöglicht unterschiedliche Verpackungsvarianten auf ein und derselben Maschine. Mit den modularen Softwarefunktionen von B&R und der Simulation in Automation Studio konnte die Anlage in kürzester Zeit entwickelt werden. Erfahren Sie mehr
Anlagen, die preissensible Produkte wie Naturjoghurt abfüllen, sind für komplexere Produkte wie Pudding mit verschiedenen Geschmacksrichtungen und ausgefallenen Füllungen nicht flexibel genug. Erfahren Sie mehr darüber, wie Gasti diese Herausforderung mithilfe von B&R-Antriebstechnik meistert.
Der Casepacker von TAVIL baut je nach Bedarf bis zu vier unterschiedliche Kartontypen zusammen und befüllt und verschließt diese. B&R liefert die dafür benötigte Steuerung, Visualisierung und Antriebstechnik. Die Anlage schafft bis zu 20 Kartons pro Minute und führt Formatwechsel in weniger als vier Sekunden durch.
Christ Packing Systems hat seinen vollautomatischen Horizontal-Kartonierer mit dem integrierten Vision-System von B&R ausgestattet. Das System ist deutlich flexibler und einfacher in der Handhabung als konventionelle Bildverarbeitungssysteme. Erfahren Sie mehr
Hersteller von Verpackungsmaschinen müssen auf kurze Produktlebenszyklen, individuelle Konsumwünsche und neue Verpackungsmaterialien reagieren können. Erfahren Sie mehr darüber, wie das Unternehmen Wolf B&R-Technologie nutzt, um Produkte mit einer noch nie dagewesenen Flexibilität durch die Linie zu transportieren.
![](/fileadmin/1567949978694-de-html-1.0.jpg)
Arzneimittel und Kosmetika
Diese Blisterlinie von Mediseal nutzt gekapselte, wiederverwendbare Hard- und Softwaremodule. Kundenspezifische Anpassungen, wie sie in der Pharmaindustrie häufig anfallen, können somit kostengünstig und schnell durchgeführt werden.
Optima zeigt, wie Maschinenbetreiber die modulare und skalierbare Automatisierungsplattform von B&R nutzen, um Maschinen an aktuelle Bedürfnisse anzupassen und den Return-on-Investment zu erhöhen.
Der High-Volume-Kartonierer von Dividella vereint eine Top-Loading- und eine Side-Loading-Lösung in einem Gerät. B&R lieferte die Technologien, um den Kartonierer flexibel und modular zu gestalten und ermöglichte es, die Time-to-Market mithilfe eines Simulationsmodells zu reduzieren.
IMA PG hat eine vollständig integrierte Linie für die Blister- und Kartonverpackung entwickelt. Das B&R-Automatisierungssystem verleiht der Linie die nötige Präzision und Geschwindigkeit, um Blisterverpackungen in erstklassiger Qualität herzustellen.
![](/fileadmin/1567949978694-de-html-1.0.jpg)
Wollen Sie noch mehr zufriedene Kunden sehen?
Besuchen Sie unseren YouTube-Kanal, um zu sehen, wie sich Maschinenbauer und -betreiber mit B&R-Technologie einen Wettbewerbsvorteil sichern.