Unabhängig davon ob traditionelle Wärmemengenmesser zum Einsatz kommen oder Zähler mit Fernabfrage – B&R bietet für die umfassende Energiemessung und die Kommunikation mit Zählern passende Produkte.

Die Automation PCs von B&R haben sich schon viele Jahre für die Datenkonzentration und -fernauslesung im unbeaufsichtigten Dauerbetrieb bewährt.

Applikationsbericht

B&R hat die richtige Lösung für...

Umfassende Energiemessung

Mittels kompakter X20-I/O-Module werden alle Energieverbräuche erfasst. Hierfür kommen im Detail folgende Klemmen zum Einsatz:

Elektrische Leistungsmessung

Energiemessklemmen X20AP für Stromwandler mit 5A, 1A, 20mA oder 333mV für Wirk-, Blind- und Scheinleistung, Erfassung der Phasenlagen, Einzelphasen und Summenwerte, Strom über N-Leiter, Frequenz und Oberwellenerfassung (bis zur 31. Oberwelle)

Zählerstände für Volumen-/Massendurchfluss

Schnittstellenklemme X20CS1012 mit integriertem M-Bus Master für Anbindung von bis zu 250 M-Bus Slaves (z.B. Zählerstand von Gas-, Wasser-, Strom-, Wärme- und Impulszähler)

Analogsignale für Volumen-/Massendurchfluss

Analoge Eingangsklemmen X20AI für analoge Messsignale (z.B. Durchfluss)

Zählimpulse für Volumen-/Massendurchfluss

Digitale Zählerklemmen X20DC für digitale Messimpulse (z.B. Durchflussmenge)

SCADA & Prozessleitsystem

Das Prozessleitsystem APROL zeichnet sich vor allem durch die universelle Einsetzbarkeit aus. Dies wird durch seine einzigartige Skalierbarkeit, Modularität und Flexibilität erreicht.

Als zuverlässige Lösung in über 3000 Feldinstallationen bietet es vor allem folgende Funktionalitäten:

  • Offenheit durch eine große Anzahl von standardisierten Schnittstellen zur Anbindung von Feldgeräten, unter- oder übergeordneten System
  • Sichere Datenübertragung
  • Manipulationssichere Datenhaltung
  • Audit-Trail FDA konform (Nachverfolgbarkeit jeder Änderung)
  • Erzeugung von Alarmen
  • Datenbankbasiertes Trendsystem
  • Integrierte Business Intelligence Lösung
  • Weitere Informationen:
Leistungsfähige Industrie PCs

Leistungsstark

Die Automation PCs und Panel PCs von B&R sind wahre Kraftpakete. Durch die Verwendung neuester Technologie basierend auf der aktuellen Generation der Intel Core i-Prozessoren sind Automation PC 910 und Panel PC 900 die ideale Wahl für anspruchsvolle Anwendungen. Automation PC 2100 und Panel PC 2100 setzen auf die aktuelle Intel Atom-Technologie. Diese bietet bei minimaler Baugröße Performance bis in den Core i-Bereich.

Energieeffizient

Ein weiterer Vorteil der aktuellen Generation der Core i- und Atom-Technologie von Intel liegt in der deutlich höheren Performance bei gleichzeitig geringerer Leistungsaufnahme – insgesamt bedeutet das eine maximierte Energieeffizienz. Dadurch kann weitgehend auf den Einsatz von geräteinternen Lüftern verzichtet werden, Automation PC 2100 und Panel PC 2100 sind von vornherein auf passive Kühlung ausgelegt.

Robust

Die Konstruktion des Automation PCs und Panel PCs ist äußerst robust und eignet sich deshalb bestens für den Einsatz in rauen Umgebungen. Auch 24-Stunden-Dauerbetrieb stellt kein Problem dar. Die PC-Systeme kommen in vielen Varianten komplett ohne rotierende Teile aus und sind ohne interne Kabelverbindungen aufgebaut.

Verlässlich

Jeder PC und jedes Panel durchlaufen vor dem Versand intensiven Funktionstests. Dabei werden sämtliche Systemeigenschaften und Schnittstellen überprüft. Schließlich reduziert langjährige Betriebssicherheit maßgeblich die laufenden Kosten.

Maßgeschneidert

Automation PCs lassen sich den Bedürfnissen der jeweiligen Anwendung individuell anpassen. Prozessorleistung und Gehäusegröße sind innerhalb der Baureihen beliebig kombinierbar. Die weitere Ausstattung ist ebenfalls gänzlich skalierbar – von der Speichergröße bis hin zur flexiblen Auswahl der Datenträger, wie CFast, HDD und SSD.

Einschaltfertig

Der Industrie PC wird komplett installiert geliefert. OEM-Maschinenbauer können den Automation PC mit bereits vorinstallierter Software direkt zum Schaltschrankbauer liefern lassen. B&R friert auf Kundenwunsch BIOS- und Firmware-Stände ein und sorgt damit für langfristig gleichbleibende Ausgabestände – ein großer Vorteil bei individuellen Zertifizierungen von Maschinen und Anlagen.

Langzeitverfügbar

Sowohl Automation PC 910 und Panel PC 900 als auch Automation PC 2100 und Panel PC 2100 sind langfristig verfügbar: ist der PC einmal in die Maschine integriert, entsteht für den Maschinenbauer kein weiterer Wartungsaufwand. Die Maschine geht in Serie und kann mehr als 10 Jahre gefertigt werden.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo