Ud over de integrerede faste brændviddeobjektiver inkluderer B&R's machine vision-portefølje også fem C-monteringslinser, der dækker et bredt udvalg af brændvidde fra 12 til 50 mm. Linserne er specielt optimeret til de billedsensorer, der bruges til at opnå maksimal opløsningsevne for optimal billedydelse. Og der er selvfølgelig et godt forhold mellem pris og ydelse.
Linserne har usædvanlig lav forvrængning og høj detaljekontrast (moduleringsoverførselsfunktion - MTF). Dette muliggør høj opløsning helt til kanten af billedet. Der findes et specielt dæksel til C-monteringslinserne for at bevare IP-beskyttelsen. De integrerede linser har elektronisk fokusjustering og fås i brændvidde fra 4,6 til 25 mm.
- Highlights
- Optimeret til B&R-kameraer
- Stort udvalg af brændvidder
- Lang række af brændvidde