Med B&R's indtog på machine vision markedet følger to kameravarianter: Smart Sensor og Smart Camera. Med et omfattende udvalg af sensorer, linser og softwarefunktioner løser B&R en lang række komplekse machine vision-applikationer.
![](/fileadmin/Vision_Cam_liegend_isol-a1174e75.jpg)
Smart Sensoren er designet til at implementere en enkelt machine vision-funktionalitet, såsom QR-kodelæsning eller positionsdetektion. I modsætning til mange andre devices af sin slags er der ikke behov for at installere dedikeret hardware til hver funktion. I stedet konfigurerer brugeren simpelthen den ønskede Smart Sensor-funktion i Automation Studio-udviklingsmiljøet. OEM'er behøver kun at have en enkelt kameratype og kan alligevel understøtte en bred vifte af applikationer.
- Highlights
- Et produkt - mange funktioner
- Indstilling af elektronisk fokus
- Kraftig FPGA-billedforarbejdning
- Nem udskiftning takket være fabrikskalibrering
Skalerbar hardware
I tilfælde, hvor mere end en funktionalitet er påkrævet, er det let at skifte til det mere kraftfulde Smart Camera. Den eksisterende applikationssoftware, parametre og modeller kan fortsat bruges. Uanset hvilken kameratype der vælges, kan installation næppe være nemmere: Du skal blot koble kameraet op til maskinens netværk, og det opnår automatisk alle de indstillinger, som den har brug for fra controlleren.
Fuld fleksibilitet
Hvis det ønskes og aktiveres i brugeradministrationssystemet, kan alle variabler og parametre også justeres i realtid under drift. Det er også muligt at tilføje nye modeller til genkendelse af objekter eller kodetyper og andre søgekriterier i runtime.
Begge kameratyper har multi-core-processorer og integreret FPGA-billedforarbejdning. Dette muliggør sofistikerede funktioner såsom tekstgenkendelse baseret på indlæringsalgoritmer.
Optimal billedkvalitet
Hver enkelt hardwarevariant kan udstyres med en af tre billedsensorer, der spænder fra 1,3 til 5 megapixel. Alle tre sensorer er kendetegnet ved deres store pixelstørrelse, høj lysfølsomhed og lav støj. Dette garanterer optimal billedkvalitet - selv i højhastighedsapplikationer.
Kamerahuset er tilgængeligt med enten en integreret linse, elektronisk fokusjustering eller med en standard C-montering. C-montering understøtter linser fra B&R eller en anden tredjepart, såsom telecentriske linser.
Ét kabel er alt du behøver
Kameraet har kun brug for et enkelt kabel, som integreret i maskinens netværk via et M12-hybridstik, der også leverer den nødvendige 24 VDC-strøm. En anden hybridforbindelse muliggør daisy-chain-kabling med belysningselementer.
Fabrikskalibrering
B&R kalibrerer alle lyselementer og optiske systemer - bestående af linse og sensor - inden levering. Som et resultat kræves der ingen parameter- eller programmeringsændringer, når enheder udveksles i feltet. Dette fremskynder også idrifttagningstiderne for seriebyggede maskiner.
Produktvarianter
Produktvarianter
Smart Sensor
- Til en enkelt opgave (læse, måle, lokalisere osv.)
- Funktionerne er defineret i projektet, ikke efter varenummer
- Enkel konfiguration erstatter kompleks programmering
Smart Camera
- Samtidig brug af flere funktioner
- Nemme grafiske links mellem funktioner
- Tilpas funktioner under kørsel ved hjælp af recipes
- Skift fra en Smart Sensor til en anden uden parameterændringer