Ethernet POWERLINK Standardisation Group byla rozpuštěna na konci března 2023. Brzy zde naleznete všechny příslušné informace.
Když klasické sběrnicové systémy dosáhnou svých limitů
Klasické sběrnicové systémyumožňují kombinovat automatizační prvky různých výrobců na základě standardizované technologie. Omezená funkčnost však často způsobila, že pro různé automatizační úlohy bylo nutné používat různé sběrnicové systémy.
Proto bvylo potřeba použití různých nástrojů, použití více rozhraní a došlo k omezení týkající se diagnostiky a dalších komponent.
Přenos v reálném čase
POWERLINK jako nástupce klasické sběrnicové technologie poskytuje nekompromisní výkon a možnosti práce v reálném čase na základě zavedeného celosvětového standardu Ethernet. Přenosová rychlost 100 Mbit/s a přesnost synchronizace +/- 100 ns umožňují kombinovat i nejnáročnější úlohy v oblastech řídicí techniky, robotiky, CNC a řízení pohybu v jediné síti.
To optimálně podporuje výhody integrovaných řídicích systémů. Uživatelé se mohou soustředit na své skutečné úkoly při návrhu strojů a řešení automatizace a nemusejí se starat o sběrnici.
Přední výrobci spoléhají na POWERLINK
POWERLINK nabízí potřebný výkon, který je ideálním základem pro budoucí inovace a modulární koncepce strojů. Svoboda poskytovaná standardní topologií sítí Ethernet umožňuje optimální adaptaci kabeláže na design stroje a snižuje tak náklady na kabeláž. POWERLINK je otevřená technologie a je globálně zakotvena jako standard IEC.
Přední výrobci technologií pro řízení, pohyby, čidla, pneumatické systémy, vizualizaci a robotiku již spolehlivou sběrnici POWERLINK využívají. Díky openSAFETY dodává sběrnici POWERLINK jediný otevřený bezpečnostní standard pro připojování integrovaných bezpečnostních technologií podle normy IEC61508. Zvyšuje tak výkon strojů a systémů a snižuje množství prostojů.