Více než 200 výrobců obalů se spoléhá na automatizační řešení od společnosti B&R. Jejich inspirativní příběhy mluví samy za sebe: příběhy o efektivitě, flexibilitě a produktivitě - a o tom, jak získali důležitou výhodu v tomto silně konkurenčním odvětví.
Nápoje a tekuté potraviny
Stroje balící do smršťovací fólie VersaFilm od společnosti SIDEL Cermex snižují spotřebu obalového materiálu a dosahují propustnosti 1 000 lahví za minutu s více než 98% účinností pomocí nové automatizační platformy založené na technologii B&R.
Samolepicí štítkovače KOSME zvyšují flexibilitu pomocí elektronických vaček pro řízení podávání a orientace lahví. Rychlá výměna mezi různými formáty lahví pomáhá zákazníkům trávit méně času přípravou a více času aktivní výrobou.
OCME ukazuje, jak splnit měnící se očekávání spotřebitelů pomocí duhových obalů a zároveň dbát na udržitelnost. Stroj snižuje spotřebu energie i plýtvání obalovým materiálem pomocí řídicího a monitorovacího řešení od společnosti B&R.
Společnost SERAC vytvořil Combox, vyfukovací stroj na PET lahve, který také plní a uzavírá lahve - vše v jednom stroji. Je postaven na plně integrovaném automatizačním řešení od společnosti B&R a poskytuje výjimečný výkon na velmi malé ploše.
KRONES ukazuje, jak vyhovět požadavkům zákazníků plněním, uzavíráním a označováním vlastních objednávek s naprostou flexibilitou. K přeskupení lahví použili transportní technologii od B&R. Přečíst celý příběh
Suché potraviny
Společnost IMA zdvojnásobila rychlost výroby čajových sáčků a zároveň umožnila výrobu více formátů na jednom stroji. Díky modulárním softwarovým komponentám B&R a simulaci v Automation Studiu se jim to podařilo v rekordně krátkém čase. Přečíst celý příběh
Linky, které plní výrobky citlivé na cenu, jako je obyčejný jogurt, nejsou dostatečně flexibilní pro složitější výrobky, jako je pudink se smíchanými příchutěmi a efektními náplněmi. Přečtěte si celý příběh o tom, jak společnost Gasti využila řízení pohybu od společnosti B&R ke splnění těchto požadavků.
Společnost GEA vyvinula vysokorychlostní linku pro krájení a balení potravinářských výrobků v náročném mycím prostředí. Modulární automatizační systém B&R usnadňuje společnosti GEA vyřizování požadavků zákazníků s minimálním inženýrským úsilím a rychlým uvedením na trh.
Balicí stroj na bedny od společnosti TAVIL na požádání postaví, naplní a uzavře až čtyři různě velké obaly rychlostí až 20 obalů za minutu. PLC, HMI a řízení pohybu od společnosti B&R mu pomáhají měnit formátové receptury za méně než 4 sekundy.
Plně automatizovaný horizontální balicí stroj od společnosti Christ Packing Systems je díky integrovanému strojovému vidění od společnosti B&R flexibilnější, ovladatelnější a uživatelsky přívětivější, než by bylo možné s běžným kamerovým systémem. Přečíst celý příběh
R. Weiss dokazuje, že standardizované modulární komponenty strojů jsou klíčem k nabídce zákaznických řešení, která se snadno přizpůsobují neustále se měnícím požadavkům. Umožnilo to plně integrované, škálovatelné automatizační řešení od společnosti B&R. Přečíst celý příběh
Balicí stroje musí zvládat kratší životní cykly výrobků, rostoucí individualizaci a nové obalové materiály. Přečtěte si celý příběh a zjistěte, jak firma Wolf využívá technologii B&R k přepravě produktů s nebývalou flexibilitou a šetrným zacházením.
Farmaceutika a kosmetika
Tato linka na blistry od společnosti Mediseal využívá zapouzdřené, opakovaně použitelné hardwarové a softwarové moduly, aby se minimalizovaly náklady a úsilí spojené s úpravami specifickými pro zákazníka, které jsou ve farmaceutickém průmyslu často vyžadovány.
Optima ukazuje, jak modularita a škálovatelnost automatizační platformy B&R pomáhá koncovým uživatelům škálovat jejich stroje tak, aby rostly spolu s jejich požadavky a maximalizovaly návratnost investic.
Velkoobjemový kartonážní stroj společnosti Dividella nabízí řešení s horním i bočním plněním z jednoho zdroje. Společnost B&R nabídla flexibilitu a modularitu, které společnost Dividella potřebovala, a zkrátila dobu uvedení na trh díky simulaci v průběhu celého inženýrského procesu.
Společnost IMA PG vyvinula zcela integrovanou linku pro balení do blistrů i do pevných obalů. Automatizační systém B&R mu poskytuje přesnost, rychlost a preciznost, které potřebuje k výrobě blistrů ve světové kvalitě.
Chcete slyšet ještě více spokojených zákazníků?
Navštivte YouTube kanál B&R, kde najdete další příklady toho, jak výrobci a provozovatelé strojů využívají technologie B&R pro svou konkurenční výhodu.