Vývoj zemědělské, stavební a komunální techniky
V zemědělství, stavebnictví, těžbě a správě komunálního odpadu je kladen důraz na zajištění bezpečnějších a efektivnějších provozních procesů a zvýšení kvality pomocí mobilních strojů. Zároveň se tato odvětví potýkají s nedostatkem kvalifikovaných odborníků.
Aby bylo možné těchto cílů dosáhnout a čelit nedostatku pracovních sil na trhu, dnešní mobilní stroje se rychle vyvíjejí. Jsou stále inteligentnější: Stále více funkcí je vykonáváno autonomně nebo poloautonomně a stroje jsou navájem propojeny mezi sebou nebo připojey na cloud.
Zjistěte, jak nejmodernější technologie mění tato odvětví a významně přispívají k udržitelnější a produktivnější budoucnosti.
Digitalizace
Řešení mobilní automatizace vyžadují integraci složitých systémů a technologií, které musí hladce spolupracovat. Sběr, zpracování a analýza velkého množství dat z různých zdrojů mohou být náročné a vyžadují robustní nástroje pro správu a analýzu dat. Různé stroje a systémy musí být schopny vzájemně komunikovat, což vyžaduje standardizované protokoly. Systémy musí být také škálovatelné, aby bylo možné je v budoucnu rozšiřovat a modernizovat, aniž by to mělo vliv na stávající infrastrukturu. Mobilní stroje jsou také často vystaveny drsným podmínkám, které vyžadují robustní a spolehlivé technologie.
Automatizace
Pro mnoho aplikací v mobilní automatizaci jsou klíčové autonomní funkce. Integrací senzorů a pokročilých algoritmů mohou mobilní zařízení a vozidla autonomně navigovat, rozpoznávat překážky a plánovat trasy. To umožňuje efektivní a přesné provádění úkolů v různých odvětvích. Patří mezi ně přeprava nákladů a materiálů, aplikace v zemědělství, kontrola a monitorování, bezpečnostní úkoly, jakož i logistika a doručování. Autonomní systémy optimalizují pracovní procesy, snižují náklady, zvyšují bezpečnost a otevírají možnosti nových aplikací.
Elektrifikace
Elektrifikace přináší řadu výhod, které znamenají revoluci v mobilní automatizaci. Elektrifikované systémy zvyšují účinnost optimalizací využívání zdrojů a snižováním emisí, což vede k řešením šetrnějším k životnímu prostředí. Díky nižším nárokům na údržbu a nákladům na energii přinášejí zároveň dlouhodobé úspory nákladů. Jejich flexibilita umožňuje aplikace šité na míru a jejich bezproblémovou integraci do digitálního prostředí pro snažší řízení a monitorování. Elektrifikace podporuje takové inovace, jako jsou regenerativní energetické systémy a inteligentní řízení energie, díky nimž je mobilní automatizace účinnější a udržitelnější.
Partnerství
Přechod od vlastní výroby k partnerství s odborníky na automatizaci v oblasti mobilní automatizace představuje pro společnost zásadní změnu. Tato změna paradigmatu má mnoho výhod: Společnosti se mohou více soustředit na své klíčové odborné znalosti, čímž zvýší svou efektivitu a cíleněji využijí stávající zdroje, a zároveň mohou využívat externí odborné znalosti a inovativní technologie. Tato partnerství také urychlují přizpůsobení se změnám na trhu a zákaznické řešení, což v konečném důsledku vede ke zlepšení pozice na trhu.
B&R, váš partner pro mobilní automatizaci strojů
Zemědělské a lesnické stroje
Pro použití v náročných podmínkách nabízí společnost B&R ovládací zařízení a dotykové panely s uživatelsky přívětivým rozhraním, které jsou vhodné pro ovládání a monitorování zemědělských a lesnických vozidel. Bohatá nabídka senzorů a akčních členů umožňuje sběr dat a řízení pohybu v zemědělských a lesnických vozidlech. Tyto komponenty shromažďují informace o stavu stroje a provádějí specifické akce.
Komunální vozidla
Senzory a akční členy od B&R posouvají sběr dat a řízení pohybu v komunálních vozidlech na zcela novou úroveň. Tyto komponenty zaznamenávají přesné informace o stavu vozidla a provádějí specifické činnosti. Pomocí diagnostických funkcí integrovaných do svých automatizačních řešení podporuje společnost B&R preventivní údržbu a odstraňování závad, čímž minimalizuje prostoje a maximalizuje provozní dobu vozidla.
Stavební a důlní stroje
Společnost B&R nabízí široké portfolio automatizačních řešení pro stavebnictví a těžební průmysl, která pomáhají zvyšovat efektivitu, spolehlivost a bezpečnost strojů. Patří mezi ně robustní a spolehlivé řídicí systémy, které byly speciálně vyvinuty pro použití v mobilních strojích. Tyto řídicí jednotky lze použít k automatizaci různých funkcí ve stavebních a důlních strojích, od jednoduchých úloh, jako je řízení motoru, až po složité procesy, jako je monitorování a diagnostika strojů.
Automatizovaná řízená vozidla a autonomní mobilní roboti
Společnost B&R umožňuje bezproblémovou integraci vozidel AGV a AMR do nadřazených řídicích a IT systémů, což umožňuje efektivní komunikaci a koordinaci více vozidel. To zahrnuje také propojení s ostatními stroji a zařízeními v produkčním prostředí. Flexibilní a škálovatelná automatizační řešení se přizpůsobují měnícím se potřebám vozových parků AGV a AMR. To zahrnuje také integraci umělé inteligence (AI) a strojového učení (ML) pro neustálé zlepšování výkonu a efektivity vozidel.
Whitepaper: Scalable automation for mobile machines
Požadavky kladené na moderní mobilní stroje se v průběhu let výrazně změnily. Stále přibývají nové funkce a požadavky na efektivitu a kvalitu jsou vyšší než kdykoli předtím. Jsou zapotřebí výkonné a škálovatelné automatizační systémy. B&R usnadňuje implementaci automatizačních řešení pro stavební a důlní stroje, komunální vozidla a aplikace v zemědělství a lesnictví. Více informací nabízí whitepaper.
Řídicí a vstupně-výstupní systém: Flexibilní a nekompromisní
Výrobci zemědělských a stavebních strojů čelí výzvě rychlého zavedení inteligentních (polo)autonomních funkcí strojů a jejich dlouhodobé údržby. Díky modulární řídicí jednotce X90 a systému I/O společnost B&R nadále otevírá nové možnosti automatizace zemědělských strojů. Pro výrobce strojů jsou k dispozici řídicí jednotky různých výkonnostních tříd - pro jednoduché i špičkové stroje. Připojení senzorů k řídicí jednotce X90, výměna diagnostických informací a přímé řízení krokových motorů lze snadno realizovat pomocí různých volitelných desek.
Mobilní průmyslové počítače pro použití v drsných venkovních podmínkách
Přechod na samojízdné stroje za účelem zvýšení produktivity v zemědělství již dávno začal. Autonomní stroje potřebují k plnění všech svých úkolů například data z různých senzorů. Automation PC pro venkovní použití může sbírat velké množství dat z více zemědělských strojů a předávat je do nadřazených systémů. Například traktor a kombajn si mohou vyměňovat informace o rychlosti a nosnosti. Výměna informací mezi zemědělskými stroji má příznivý vliv na jejich práci na poli.
Monitorování: Drsné podmínky - Spolehlivý provoz
Svět zemědělství je synonymem pro déšť, špínu, teplo a vibrace. Je důležité, aby provozní zařízení zajišťovala bezproblémový provoz i za nepříznivých podmínek. Hliníkový plášť zajišťuje mechanickou stabilitu a multi-touch displej lze používat i v dešti. Díky tomu je Power Panel T50 mobile, stejně jako Automation PC 3100 mobile, ideálním řešením pro použití v náročných venkovních podmínkách. PP T50 mobile lze provozovat pouze s prohlížečem a je připojen k vizualizačnímu serveru prostřednictvím sítě Ethernet. Promítanou kapacitní dotykovou obrazovku lze ovládat i v dešti nebo v rukavicích.
Řešení elektrického pohonu pro průmyslová a terénní vozidla
Přeprava osob, zboží a surovin je zodpovědná za více než 25 % celosvětové spotřeby energie a téměř 30 % celosvětových emisí oxidu uhličitého (CO2). ABB nabízí produkty a řešení pro zlepšení energetické účinnosti těžkých užitkových vozidel prostřednictvím elektrifikace. Zjistěte více o tom, jak zlepšit účinnost těžkých užitkových vozidel a snížit jejich emise a provoz.
Rychlejší vývoj pomocí softwarových komponent
Jedinečný ekosystém společnosti B&R otevírá nové možnosti pro konstrukci strojů a zařízení. Navzdory stále složitějším požadavkům zákazníků umožňuje náš integrovaný přístup k vývoji softwaru našim zákazníkům minimalizovat náklady na inženýrské práce a dobu uvedení na trh při splnění všech požadavků na kvalitu. Přečtěte si, jak Automation Studio snižuje náklady na školení a jak mapp Technology revolučně mění vývoj strojního a systémového softwaru.
Místní partneři B&R
Najděte si partnera ve svém okolí
Využijte naši globální síť pro koncové zákazníky.
Kromě více než 200 dceřiných společností B&R ve více než 70 zemích světa máme globální síť Value Providers. Parneři z programu B&R Value Providers spolupracují s B&R a přináší vám naše produkty a služby. Kombinují hluboké znalosti technologie B&R s velmi dobrou znalostí místního trhu.