Řídit stroje a systémy přesně, rychle a přitom hospodárně. Skutečnost, že se nejedná o rozpor, je způsobena především škálovatelností řídicího systému od B&R. Díky tomu je možné pokrýt řídicími systémy od B&R všechny požadavky s jedinou platformou - od nejmenších regulátorů až po CNC řízení, robotiku a procesní aplikace. Navíc lze tuto platformu naprogramovat a konfigurovat pomocí jediného vývojového prostředí Automation Studio, bez ohledu na použitý hardware. Tato kompatibilita snižuje náklady na vývoj a současně chrání investice vynaložené v průběhu celého životního cyklu stroje.
Řízení programovatelné z paměti (SPS)
S rozsahem výkonu až po procesory Intel® Atom™ pokrývá systém X20 celé spektrum výkonnosti. Přitom je systém mimořádně kompaktní a díky systému čipových destiček velmi modulární. Dokonale integrovaná napojení Fieldbus poskytují největší možný volný prostor u decentrálních koncepcí strojů a zařízení.
Řízení na bázi panelů
Řízení, technika pohonů a vizualizace kombinovaná do jednoho zařízení. Tím se vyznačuje produktová řada Power Panelů. Rozsah výkonu až po platformu Intel® Atom™ pokrývá nejsložitější aplikace s roboty a CNC řízením. Pro ovládání je přitom k dispozici široká řada velikostí displejů s dotykovou technologií a/nebo s klávesnicí.
Řízení na bázi počítače
Řízení na bázi počítače používají jako hardware platformu společnosti B&R. Přitom lze použít skříňové počítače nebo panelové počítače.
Mobilní a venkovní aplikace
Společnost B&R nabízí se systémem X90 mobile řešení automatizace pro kritické okolní podmínky v pracovních strojích a venkovních aplikacích.