![](/fileadmin/Motion_Brochure_-_page_5-e5738877.jpg)
B&R technika řízení pohybu plynule přechází do celého automatizačního systému. Spolu s řízením strojů, HMI a bezpečnostní technologií vytváří kompletní systémové řešení pro stroje a zařízení. Naše komponenty pro řízení pohybu jsou plně interoperabilní, takže jednotlivá zařízení lze kdykoli vyměnit, a ty se přizpůsobí změnám v konfiguraci nebo požadavcích stroje.
Centralizované pohonné systémy
Bezpečnost a flexibilita jsou naší prioritou: Naše servozesilovače a frekvenční měniče jsou vybaveny integrovanou bezpečnostní elektronikou, která umožňuje inteligentní reakci na nebezpečnou situaci. Kromě minimalizace prostojů se tím také podstatně zvyšuje výkon stroje.
Kompaktní pohony
ACOPOSmicro
Pohonný systém až dvou os pro aplikace s nízkou spotřebou energie a řízení krokových motorů i servomotorů.
Jednoosé a víceosé pohonné systémy
ACOPOS, ACOPOS P3 a ACOPOSmulti
Řada ACOPOS nabízí škálovatelná řešení pro jednoosé nebo víceosé pohonné systémy.
Další informace
Distribuované pohonné systémy
Pohonná technika B&R umožňuje centralizovaná i decentralizovaná řešení. V závislosti na produktové řadě mohou být B&R pohonné systémy instalovány do rozváděče nebo přímo na stroj.
Decentralizované 8CVI měniče
ACOPOSremote
Přímá integrace pohonů do stroje - základní předpoklad modulární výroby strojů.
Rozpětí výkonu od 550 W do 2.3 kW
ACOPOSmotor kombinuje následující komponenty v jedné jednotce:
- Servopohon včetně volitelné bezpečnostní techniky
- Servomotor jako měnič energie
- Vestavěný snímač polohy
- Volitelně dostupné převodovky
Rozpětí výkonu až do 0.35 kW
ACOPOSmotor Compact kombinuje následující komponenty v jedné kompaktní jednotce:
- Servopohon
- Servomotor jako převodník energie
- Vestavěný snímač polohy
- Volitelně dostupné převodovky
Další informace
Online nástroje
CAD konfigurátor pro motory a převodovky
Naše CAD aplikace umožňuje přístup k 2D/3D CAD datům v mnoha různých formátech. V současné době je k dispozici pouze pro ACOPOSmotor Compact.
Frekvenční měniče
ACOPOSinverter
Díky rozšířeným funkcím a plné integraci do automation prostředí B&R je ACOPOSinverter vhodný pro širokou škálu použití, od malých strojních modulů až po komplexní zařízení.
Motory a převodovky
Vyberte si ze široké škály motorů, převodovek a jejich kombinací. Naše portfolio pokrývá standardní i speciální aplikace a splňuje požadavky širokého spektra průmyslových odvětví , od strojírenství až po potravinářský průmysl. U našich standardních motorů a řady speciálních motorů nabízíme výjimečně rychlé dodání.
![](/fileadmin/Motion_Brochure_-_page_5_-_02_cropped-c94a18f8.jpg)
Motory s převodovkou
8LVB a 8WSB gear motors
Kompaktní servomotory 8LVA a 8WSA jsou k dispozici také s převodovkou pro přímou montáž.
Krokové motory
- Vysoký točivý moment
- Vysoká schopnost přetížení
- Cenově výhodné možnosti snímačů
- Paralelní a sériový provoz
- Volitelné krytí IP65
- Volitelná přídržná brzda
Převodovky
8G planetové a úhlové převodovky
Zcela škálovatelné funkce a design.
Online nástroje
CAD konfigurátor pro motory a převodovky
Naše CAD aplikace umožňuje přístup k 2D/3D CAD datům v mnoha různých formátech. Zatím není k dispozici pro servomotory 8KS.