Řídicí systémy a moduly X20 obstojí i v nepříznivém prostředí
S novou řadou X20c vytvořilo B&R nový standard pro ochranu řídicího systému proti nepříznivým okolním podmínkám. "Coated" neboli lakovaná varianta řídicích systémů a I/O modulů je chráněna proti kondenzaci vodních par a korozivním plynům speciálním lakováním elektroniky modulu. Díky tomu jsou tyto moduly použitelné i v jinak agresivním prostředí.
Lakováním elektroniky modulu jsou ochráněny tištěné spoje a komponenty před vlivem kondenzace a korozních plynů. Účinnost ochrany proti kondenzaci je kontrolována podle testu, který je specifikován v BMW GS 95011-4, a ochrana proti korozním plynům používá metodu č. 4 popsanou v normě EN 60068-2-60. Testy probíhají jednak ve vnitropodnikové plně akreditované laboratoři a dále v externích certifikovaných testovacích zařízeních. B&R dokonce klade na moduly ještě vyšší nároky a přísnější testy než jsou specifikovány v normách.
Na moři a v mrazivých teplotách
Nové moduly X20 s lakovanými tištěnými spoji jsou z hlediska funkčnosti plně kompatibilní se současnými modely. Jejich uvedení na trh představuje historicky již třetí rozšíření oblasti použití modulů X20 od společnosti B&R. Rozsah pracovní teploty všech X20 modulů byl nedávno rozšířen na -25°C to +60°C. Kromě toho systém X20 obdržel zvláště náročný certifikát pro námořní aplikace od Germanischer Lloyd (GL).
O B&R
B&R je soukromá společnost se sídlem v Rakousku a sítí poboček po celém světě. Jako celosvětový lídr v oblasti průmyslové automatizace, B&R nabízí nejmodernější technologii s cílem poskytnout zákazníkům prakticky v každém odvětví kompletní řešení pro automatizaci strojů a procesů, řízení pohybu, HMI a integrovanou funkční bezpečnost. B&R neustále definuje trendy v oblasti průmyslové automatizace díky použití komunikačních standardů, jako je POWERLINK a openSAFETY, stejně jako mocného vývojového prostředí Automation Studio. Inovativní duch, který udržuje B&R v čele průmyslové automatizace je řízen závazkem ke zjednodušení procesů a překonáváním očekávání zákazníků.
Více informací najdete na www.br-automation.com
V případě otištění této zprávy pošlete prosím kopii na:
Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik GmbHMag.
Oddělení komunikace
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg
Austria, Europe