Popis

The B&R drive solution provides flexible, high-performance tools for coupling drives electronically. This makes it possible to implement highly dynamic, synchronous couplings for linear and non-linear movements.
High-performance drive control solutions from B&R ensure that coupled movements are performed with the highest degree of precision.

Their use is simplified by the use of PLCopen-compliant mapp Motion components, making it quick and easy to implement drive couplings.

Learning objectives and content

  • Basics of axis couplings
  • Basics of axis groups
  • Using virtual axes
  • Linear coupling and dynamic phase shift
  • Creating and using electronic cams
  • Structure and functionality of the cam automat
  • Overview of the different types of compensation gears
  • Implementation and modification using mapp function blocks
  • Diagnosis of couplings
  • Exercises and examples

Documents provided

TM417 – Achskopplungen mapp Axis

Předpoklady

SEM210 – Automation Studio Training: Basics

Programovací nástroj Automation Studio slouží ke konfiguraci a programování všech řídicích jednotek B&R. Cílem školení je seznámení se se všemi skupinami B&R produktů, naučit se uvádět řídicí jednotky do provozu, pochopení funkcí provozního prostředí a poznání možností integrované konfigurace a diagnostiky.

  • Představení B&R
  • Filozofie B&R a jejích produktů
  • Práce s Automation Studio
  • Využití integrované nápovědy
  • Vytvoření online propojení do řídicí jednotky
  • Prvotní instalace řídicí jednotky
  • Vytvoření hardwarové konfigurace
  • Práce s texty a tabulkovými editory
  • Funkce a možnosti, které nabízí Automation RuntimeAutomation Runtime je operační systém běžící na všech řídicích jednotkách B&R.
  • Možnosti konfigurace Automation Runtime
  • Runtime a bootování řídicí jednotky
  • Použití diagnostiky
  • Přehled programovacích jazyků
SEM415 – Training: Integrated motion control: mapp Axis

The B&R drive solution provides flexible, high-performance tools for controlling drives. These solutions are configured, put into service and diagnosed using Automation Studio.
A variety of drive components and functions are available.

The use of PLCopen-compliant mapp Motion components allows them to be seamlessly integrated into the machine application.

Learning objectives and content

  • The concept behind the B&R drive solution
  • Wiring and diagnostics
  • Navigating in Automation Help
  • Testing environments and commissioning
  • Control concepts and autotuning
  • Simulation options for a drive
  • Preparing of information for support requests
  • mapp Technology – Motion control: Basic functions
  • PLCopen – Motion control: Basic functions
  • Programming motion sequences
  • PLCopen state diagram
  • Error handling in the application

Documents provided

TM400 – Übersicht Antriebstechnik

TM415 – Grundlagen mapp Axis

TM416 – Programmierung mapp Axis

Kód školení

SEM417.2

Přihlaste se nyní! Informace o cenách získáte od svého obchodního zástupce

Event location

B&R HQ: Eggelsberg
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
Rakousko

Organizer

Automation Academy
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
Rakousko

Telefon:
+437748/6586-0

Další informace

Od: 15.05.2025
Začátek: 09:00


Do: 16.05.2025
Konec: 15:00


Stav rezervace:
Délka školení: 2 Dny

Jazyk: Němčina