Popis

The B&R drive solution provides flexible, high-performance tools for controlling drives. These solutions are configured, put into service and diagnosed using Automation Studio.
A variety of drive components and functions are available.

The use of PLCopen-compliant mapp Motion components allows them to be seamlessly integrated into the machine application.

Learning objectives and content

  • The concept behind the B&R drive solution
  • Wiring and diagnostics
  • Navigating in Automation Help
  • Testing environments and commissioning
  • Control concepts and autotuning
  • Simulation options for a drive
  • Preparing of information for support requests
  • mapp Technology – Motion control: Basic functions
  • PLCopen – Motion control: Basic functions
  • Programming motion sequences
  • PLCopen state diagram
  • Error handling in the application

Documents provided

TM400 – Übersicht Antriebstechnik

TM415 – Grundlagen mapp Axis

TM416 – Programmierung mapp Axis

Předpoklady

SEM210 – Automation Studio Training: Basics

Programovací nástroj Automation Studio slouží ke konfiguraci a programování všech řídicích jednotek B&R. Cílem školení je seznámení se se všemi skupinami B&R produktů, naučit se uvádět řídicí jednotky do provozu, pochopení funkcí provozního prostředí a poznání možností integrované konfigurace a diagnostiky.

  • Představení B&R
  • Filozofie B&R a jejích produktů
  • Práce s Automation Studio
  • Využití integrované nápovědy
  • Vytvoření online propojení do řídicí jednotky
  • Prvotní instalace řídicí jednotky
  • Vytvoření hardwarové konfigurace
  • Práce s texty a tabulkovými editory
  • Funkce a možnosti, které nabízí Automation RuntimeAutomation Runtime je operační systém běžící na všech řídicích jednotkách B&R.
  • Možnosti konfigurace Automation Runtime
  • Runtime a bootování řídicí jednotky
  • Použití diagnostiky
  • Přehled programovacích jazyků
Kód školení

SEM415.3

Přihlaste se nyní! Informace o cenách získáte od svého obchodního zástupce

Event location

B&R Biel/Bienne
Grenchenstrasse 5D
2504 Biel / Bienne
Švýcarsko

Organizer

Training Biel
Grenchenstrasse 5D
2504 Biel/Bienne
Švýcarsko

Telefon:
+41 / 32 31500 - 80

Další informace

Od: 10.03.2025
Začátek: 09:00


Do: 12.03.2025
Konec: 17:00


Délka školení: 3 Dny

Jazyk: Francouzština