Popis

Machine vision is an important tool for the optimization and automatic control of production processes. This can be quickly achieved with B&R vision products, integrated image processing functions and the POWERLINK bus system.

This training is not suitable for people who are sensitive to light. During training, flashes of light, color changes and large differences in light intensity may occur.

  • B&R machine vision portfolio
  • Hardware implementation and configuration
  • Image acquisition and interpretation of the results
  • Relationship between light, optics and sensor technology
  • Integrated image processing functions - configuration, practical application and application areas
  • mapp Vision configuration interface
  • Synchronization of vision hardware with the POWERLINK bus system

Poskytnuté dokumenty

TM1610 – Working with Integrated Machine Vision

TM1610 - Working with integrated machine vision

Learning objectives and content

  • Hardware configuration and commissioning
  • Machine vision basics
  • Image acquisition in combination with light, optics and sensor technology
  • mapp Vision configuration interface
  • Integrated image processing functions
  • Synchronization
  • Synchronization of the camera to the POWERLINK bus system
  • Combining machine vision with drive technology

Předpoklady

SEM210 – Automation Studio Training: Basics

Programovací nástroj Automation Studio slouží ke konfiguraci a programování všech řídicích jednotek B&R. Cílem školení je seznámení se se všemi skupinami B&R produktů, naučit se uvádět řídicí jednotky do provozu, pochopení funkcí provozního prostředí a poznání možností integrované konfigurace a diagnostiky.

  • Firemní prezenatce
  • Filozofie B&R a jejích produktů
  • Práce s Automation Studio
  • Využití integrované nápovědy
  • Prvotní instalace řídicí jednotky
  • Vytvoření online propojení do řídicí jednotky
  • Vytvoření hardwarové konfigurace
  • Práce s texty a tabulkovými editory
  • Funkce a možnosti Automation RuntimeAutomation Runtime je operační systém, který běží na všech řídicích systémech B&R.
  • Možnosti konfigurace Automation Runtime
  • Runtime a bootování řídicí jednotky
  • Použití diagnostiky
  • Přehled programovacích jazyků
  • Programování - Strukturovaný text (ST)
Kód školení

SEM1610.2

Přihlaste se nyní! Informace o cenách získáte od svého obchodního zástupce

Event location

B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
Polsko

Organizer

B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
Polsko

Telefon:
+48 / 61 8460 - 500

Další informace

Od: 06.05.2025
Začátek: 09:00


Do: 07.05.2025
Konec: 16:00


Stav rezervace:
Délka školení: 2 Dny

Jazyk: Polština